품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PFC55 w/F Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_tin_can_motors/pfc55_asmtab.prj},{NB=PFC55-48C1},{OD=55},{TR=55},{WGHT=300},{SCREW=4},{PRA=2},{JT=Connector Joint},{TYPE=Standard},{EM=2-2 phase},{SR=48},{GR1='6/25' , '6/25' , '1/5' , '1/5' , '3/25' , '3/25' , '1/10' , '1/10' , '2/25' , '2/25' , '1/15' , '1/15' , '3/50' , '3/50' , '1/20' , '1/20' , '1/25' , '1/25' , '1/30' , '1/30' , '1/50' , '1/50' , '1/60' , '1/60' , '2/125' , '2/125' , '1/75' , '1/75' , '3/250' , '3/250' , '1/100' , '1/100' , '1/125' , '1/125' , '1/150' , '1/150' , '1/250' , '1/250' , '1/300' , '1/300'},{CR=C},{MM=1},{GH=},{GR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
[mm]
JT
Joint Type
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
EM
Excitation Mode
ⁿ/ₐ
SR
Steps per Revolution
ⁿ/ₐ
SA
Step Angle
[degree]
RV
Rated Voltage
[V]
WR
Winding Resistence
[Ohms]
WI
Winding Inductance
[mH]
HT
Holding Torque
[mN*H]
RI
Rotor Inertia
[kg*m2]
SPR
Starting Pulse Rate
[pps]
SLPR
Slewing Pulse Rate
[pps]
OTR
Operating Temp. Range
[deg. Celsius]
TR
Temperature Rise
[deg. Celsius]
WGHT
Weight
[g]
MT
Maximum Torque with Gear
[mN-m]
L
Gear Thickness
[mm]
NOTE
Motor Cable Length 310mm
ⁿ/ₐ
PFC55-48C1
PFC55-48C1
55
Connector Joint
Standard
2-2 phase
48
7.5
12
36
37.0
120
40 x 10(-7)
280
300
-10 to +50
55
300
120
0
Cable 3D Model is just a ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성