피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0020235 - U-Nut with flange (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0020235_u_nut_flange.prj},{NB=N0-02-0235-00800000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-02-0235-00800000},{S=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{P=1.25},{SW=13},{TSW=0 -0.25},{DC=17.5},{TDC=0-0.4},{H=9.0},{TH=±0.4},{M=7.8},{C=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
DC
Diameter
[mm]
TDC
Tolerance Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
M
Thread length
[mm]
C
Thickness
[mm]
N0-02-0235-00600000
N0-02-0235-00600000
M6
1.00
10
0 -0.2
14.2
0 -0.4
6.9
±0.3
6.0
1.1
N0-02-0235-00800000
N0-02-0235-00800000
M8
1.25
13
0 -0.25
17.5
0-0.4
9.0
±0.4
7.8
1.2
N0-02-0235-01000000
N0-02-0235-01000000
M10
1.50
17
0 -0.25
23.0
0 -0.4
11.0
±0.4
9.6
1.5
N0-02-0235-01200000
N0-02-0235-01200000
M12
1.75
19
0 -0.35
26.5
0 -0.5
13.0
±0.4
11.5
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SVS encapsulated coils
SVS Automation
09.06.2022
N0029005 - Wedge Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0010250 - Nylon Nut (one) (BS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0080220 - Fine U-Nut (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0080SSL - Super Slit Nut (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0088111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1) (45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0118010 - Hard Lock Nut (H-1) (SUS316)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
N0020860 - Idaring
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020256 - Nylon Nut (one) (UNC) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
3/2 way solenoid valve NC,NO type 84 - body brass, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – ...
SVS Automation
09.06.2022
N0000280 - SOLN (Large-diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0110250 - Nylon Nut (one) (SUS316)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0028020 - Hard Lock Nut (Semi-thin shape H-2) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성