피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0020350 - SUS Flange Nut (with S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0020350.prj},{NB=N0-02-0350-00500000},{CNSORDERNO=N0-02-0350-00500000},{S=M5},{NDM=5},{SW=8.0},{TSW=0 -0.25},{E=9.2},{DC=12},{TDC=0- 0.4},{M=5.5},{TM=±0.15},{M1=3.3},{C=0.7},{A=30},{SERRATE=With}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
[mm]
S
Size
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
DC
Diameter
[mm]
TDC
Tolerance Diameter
[mm]
M
Height
[mm]
TM
Tolerance Height
[mm]
SERRATE
Serrate
ⁿ/ₐ
N0-02-0350-00300000
N0-02-0350-00300000
M3
5.5
0 -0.2
8
0- 0.4
3.7
±0.15
With
N0-02-0350-00400000
N0-02-0350-00400000
M4
7.0
0 -0.2
10
0- 0.4
4.2
±0.15
With
N0-02-0350-00500000
N0-02-0350-00500000
M5
8.0
0 -0.25
12
0- 0.4
5.5
±0.15
With
N0-02-0350-00600000
N0-02-0350-00600000
M6
10.0
0 -0.25
13
0- 0.4
6.0
±0.15
With
N0-02-0350-00800000
N0-02-0350-00800000
M8
12.0
0 -0.25
17
0- 0.4
7.5
±0.2
With
N0-02-0350-01000000
N0-02-0350-01000000
M10
14.0
0 -0.25
19
0- 0.4
9.0
±0.2
With
N0-02-0350-01200000
N0-02-0350-01200000
M12
17.0
0 -0.25
25
0- 0.4
11.5
±0.2
With
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0000460 - Iron Hexagon Weld Nut (with P) (1A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
10020001 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
20120001 - SUS316L(+) Counter sunk Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Pillow Block Units - UOP/DUOP
OILES CORPORATION
15.04.2019
N0020360 - SUS Flange Nut (without S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0000350 - Iron Flange Nut (with S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
00020001 - Stainless(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020013 - Stainless(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020003 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0120160 - SUS316L Casting Wing Nut (Type-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
10120001 - Stainless SUS316L(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0021210 - E-Lock Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
N0020000 - SUS Cap Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성