피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
ID Adapter
KANA (Katayama Chain)
Tensioner
Powered by
CAD모델 선택
{kana/tensioner/id_adapter.prj},{NB=AD6201($AISX.)},{TYPE=AD},{NO=6201},{D=10},{DO=16.0},{T=4.0},{BL=7.5},{A=3.5},{BD=12},{SH=D2},{AB=6201ZZ},{AIS=$AISX.},{AISX='ID50C12D12','WID50B12D12','WID50C12D12','ID60C11D12','WID60B11D12','WID60C11D12'},{ID=ID50C12D12,ID60C11D12},{WIDB=WID50B12D12,WID60B11D12},{WIDC=WID50C12D12,WID60C11D12},{W=10},{Y=280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
[mm]
D
[mm]
DO
[mm]
T
[mm]
BL
[mm]
A
[mm]
BD
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
AB
Apply bearing
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
AD6000
AD
6000
10
14.7
4.0
0.0
0.0
0
D1
6000ZZ
7
220
AD6001
AD
6001
10
16.0
4.0
7.5
3.5
12
D2
6001ZZ
10
260
AD6201
AD
6201
10
16.0
4.0
7.5
3.5
12
D2
6201ZZ
10
280
AD6202
AD
6202
10
20.0
4.0
9.0
5.0
15
D2
6202ZZ
18
320
AD6203
AD
6203
10
24.0
4.5
10.0
5.5
17
D2
6203ZZ
22
380
AD6204
AD
6204
10
27.0
4.5
11.0
6.5
20
D2
6204ZZ
50
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Idler Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS ID Adapter
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS Idler Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS Idler Pin
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Idler Pin
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
R Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
K-Standard Pinion Gear module 1
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KCM Rastop Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCM Hollow Pin Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KPL 300
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K-Standard Pinion Gear module 3
KANA (Katayama Chain)
07.07.2023
W Idler Sprocket Type B
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KM
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성