피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP-Click - Plastic gland with quick mounting system
Hugro
Cable Glands made of synthetic material
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_click_ng.prj},{NB=HUGRO 183.2010.CSG(5,1)},{ARTNR=183.2010.CSG},{ATN=53112690},{M=20},{SW1=25},{A1=27.6},{SW2=27},{A2=29.7},{C=45},{D=8},{FMIN=5.0},{FMAX=10},{F=5},{K=8},{SMIN=1},{SMAX=4},{S=1},{E=17.0},{H=11.7},{J=5.3},{L=22.3},{T=9.0},{RAL7035=X},{RAL7001=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=20},{VERS=2},{ZTN=74199990},{GPS=0.016},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
M
Bore Ø -0.2
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
SMIN
Wall thickness
[mm]
SMAX
Wall thickness
[mm]
RAL7035
Light grey
ⁿ/ₐ
RAL7001
Silver grey
ⁿ/ₐ
RAL9005
Black
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.1505.CSD
183.1505.CSD
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
Plastic
74199990
0.006
YES
HUGRO 183.1507.CSD
183.1507.CSD
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1707.CSD
183.1707.CSD
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
Plastic
74199990
0.009
YES
HUGRO 183.1709.CSD
183.1709.CSD
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSD
183.2010.CSD
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
Plastic
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.2013.CSD
183.2013.CSD
20
25
27
45
8
7.0
13
1
4
X
Plastic
74199990
0.014
YES
HUGRO 183.2513.CSD
183.2513.CSD
25
30
32
48
8
6.0
13
1
4
X
Plastic
74199990
0.023
YES
HUGRO 183.2517.CSD
183.2517.CSD
25
30
32
48
8
9.0
17
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.3215.CSD
183.3215.CSD
32
36
40
56
8
7.0
15
1
4
X
Plastic
74199990
0.039
YES
HUGRO 183.3221.CSD
183.3221.CSD
32
36
40
56
8
11.0
20
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1505.CSG
183.1505.CSG
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
Plastic
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.1507.CSG
183.1507.CSG
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
Plastic
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1707.CSG
183.1707.CSG
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
Plastic
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1709.CSG
183.1709.CSG
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSG
183.2010.CSG
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
Plastic
74199990
0.016
YES
HUGRO 183.2013.CSG
183.2013.CSG
20
25
27
45
8
7.0
13
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2513.CSG
183.2513.CSG
25
30
32
48
8
6.0
13
1
4
X
Plastic
74199990
0.023
YES
HUGRO 183.2517.CSG
183.2517.CSG
25
30
32
48
8
9.0
17
1
4
X
Plastic
74199990
0.022
YES
HUGRO 183.3215.CSG
183.3215.CSG
32
36
40
56
8
7.0
15
1
4
X
Plastic
74199990
0.037
YES
HUGRO 183.3221.CSG
183.3221.CSG
32
36
40
56
8
11.0
20
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.1505.CSS
183.1505.CSS
12
15
18
40
8
1.0
5
1
4
X
Plastic
74199990
0.006
YES
HUGRO 183.1507.CSS
183.1507.CSS
12
15
18
40
8
4.5
7
1
4
X
Plastic
39269097
0.006
YES
HUGRO 183.1707.CSS
183.1707.CSS
16
19
22
42
8
4.0
7
1
4
X
Plastic
74199990
0.010
YES
HUGRO 183.1709.CSS
183.1709.CSS
16
19
22
42
8
5.0
9
1
4
X
Plastic
74199990
0.020
YES
HUGRO 183.2010.CSS
183.2010.CSS
20
25
27
45
8
5.0
10
1
4
X
Plastic
74199990
0.017
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WAZU-W - Elbow Cable Gland
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (red. Pg) - Cable gland plastic with reduced sealing employment and...
Hugro
23.12.2021
Progress-P/ MF - Cable gland plastic with PG and metric connecting thread
Hugro
23.12.2021
41335 - Centre jaws 5-axis clamping system compact
norelem
30.05.2024
41375 - Clamping claw set
norelem
30.05.2024
41355 - Extension shaft
norelem
30.05.2024
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Ex Compact - Cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosu...
Hugro
23.12.2021
41345 - Seating ledges screw-on
norelem
30.05.2024
41370 - Stop set
norelem
30.05.2024
Kunstoff Blindstopfen / Verschluss-Schrauben Ex e II
Hugro
23.12.2021
Kunstoff Blindstopfen / Verschluss-Schrauben Ex e II
Hugro
23.12.2021
WAZU-KS - Cable Glands with spiral bend protection
Hugro
23.12.2021
41330 - Jaw plates with pins for pendulum jaw 5-axis clamping system compac...
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성