피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07710_asmtab.prj},{NB=K0770.1620},{BESTKIPPUSA=K0770.1620},{W=0},{B=30},{D=M 16},{D1=38},{H=105},{H1=50},{L=20},{L1=46},{S=13},{SW=30},{TRAG=1120},{GEW=0.5371},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245153794},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=07710_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
S
thickness
[mm]
SW
width across flats
[mm]
TRAG
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0770.1018
K0770.1018
30
M 10
38
105
50
18
46
13
30
300
0.5235
Yes
4059245153770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.1218
K0770.1218
30
M 12
38
105
50
18
46
13
30
500
0.5252
Yes
4059245153787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.1620
K0770.1620
30
M 16
38
105
50
20
46
13
30
1120
0.5371
Yes
4059245153794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.2030
K0770.2030
34
M 20
50
131
61
30
57
16
40
2000
1.0490
Yes
4059245153800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.2430
K0770.2430
40
M 24
58
153
68
30
70
19
48
3150
1.5480
Yes
4059245153817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.3035
K0770.3035
40
M 30
75
165
80
35
65
20
65
5300
3.0000
Yes
4059245153824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0770.3654
K0770.3654
50
M 36
85
205
95
54
90
22
75
8000
4.6200
Yes
4059245153831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
KIPP
27.05.2024
K0769 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
KIPP
27.05.2024
SMBMW
SANKI KOGYO
01.10.2018
K0769 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
KIPP USA
21.05.2024
K1735 - Hoist rings, steel, 360° rotation grade 10
KIPP USA
21.05.2024
800 - ROTATING EYEBOLT WITH RING
CARCANO
27.05.2022
VLBG - Load ring
RUD
29.02.2024
806X - ROTATING EYEBOLT WITH CLAMP
CARCANO
27.05.2022
B0515 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
Blohm
08.05.2024
Gaskets for DIN 32676:2009-05 (Series A) pipe couplings - Clamp Seals for H...
Trelleborg
21.07.2023
Clamping set "C" - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
B0516 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
Blohm
08.05.2024
DIN580 NI - Stainless Steel-Lifting eye bolts
Berger Tools
29.05.2023
800 UNC - ROTATING EYEBOLT WITH RING
CARCANO
27.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성