您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2021 - S 型伸缩滑轨
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21342_asmtab.prj},{NB=K2021.350690},{BESTKIPP=K2021.350690},{GR=35},{A=30.5},{A1=43},{B=104},{S=0},{D1=M6},{H=22},{L=690},{COY=2132},{ANZAHLBOHRUNGEN=9 ( 7 zugänglich )},{GEW=7.0700},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{EAN=4059245817498},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{CX=734.000},{PPATH=21342_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
COY
ⁿ/ₐ
ANZAHLBOHRUNGEN
孔数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2021.280290
K2021.280290
28
24.5
36
85
M5
17
290
570
4 个(3 个可供使用)
1.8110
Yes
83024230
4059245817429
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.280370
K2021.280370
28
24.5
36
85
M5
17
370
769
5 个(4 个可供使用)
2.3900
Yes
83024230
4059245817436
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.280450
K2021.280450
28
24.5
36
85
M5
17
450
969
6 个(4 个可供使用)
2.7000
Yes
83024230
4059245817443
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.280530
K2021.280530
28
24.5
36
85
M5
17
530
1170
7个(6 个可供使用)
3.4000
Yes
83024230
4059245817450
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.280610
K2021.280610
28
24.5
36
85
M5
17
610
1376
8 个(6 个可供使用)
3.9080
Yes
83024230
4059245817467
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.350450
K2021.350450
35
30.5
43
104
M6
22
450
1250
6 个(4 个可供使用)
4.6000
Yes
83024230
4059245817474
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.350530
K2021.350530
35
30.5
43
104
M6
22
530
1685
7个(6 个可供使用)
5.4600
Yes
83024230
4059245817481
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.350690
K2021.350690
35
30.5
43
104
M6
22
690
2132
9 个(7 个可供使用)
7.0700
Yes
83024230
4059245817498
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.350850
K2021.350850
35
30.5
43
104
M6
22
850
2801
11 个(9 个可供使用)
8.6200
Yes
83024230
4059245817504
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.430530
K2021.430530
43
34.0
52
120
M8
28
530
2061
7个(6 个可供使用)
7.7900
Yes
83024230
4059245817511
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.430610
K2021.430610
43
34.0
52
120
M8
28
610
2603
8 个(6 个可供使用)
10.0000
Yes
83024230
4059245817528
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.430690
K2021.430690
43
34.0
52
120
M8
28
690
2775
9 个(7 个可供使用)
10.3400
Yes
83024230
4059245817535
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.430770
K2021.430770
43
34.0
52
120
M8
28
770
3319
10 个(7 个可供使用)
11.5600
Yes
83024230
4059245817542
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.430850
K2021.430850
43
34.0
52
120
M8
28
850
3873
11 个(9 个可供使用)
12.4450
Yes
83024230
4059245817559
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.431010
K2021.431010
43
34.0
52
120
M8
28
1010
4592
13 个(10 个可供使用)
15.0300
Yes
83024230
4059245817566
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2021.431490
K2021.431490
43
34.0
52
120
M8
28
1490
3713
19 个(15 个可供使用)
22.1700
Yes
83024230
4059245817573
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1579 - 钢制伸缩滑轨 用于平装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
KIPP
27.05.2024
VUVS - 电磁阀
Festo
25.01.2024
K2022 - 带内部转子的线性滚珠轴承
KIPP
27.05.2024
21334-65 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
30.05.2024
21335-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
norelem
30.05.2024
2299.69.30.00.01. - 夹轨的角钢
FIBRO
27.07.2023
210-111 - Steel carrier rail, 15 x 5.5 mm, 1 mm thick, 2 m long, slotted, a...
WAGO
17.04.2024
K1719 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表