您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/re_02.prj},{NB=lypsis_re02_0108601},{CODE=0108601},{D=25},{D1=12.5},{FIL=5.3 x 2.7},{L=139},{R=15.3},{AN=638},{AM=41.7},{BN=851},{BM=55.6},{CN=1148},{CM=75},{F=2.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
[N/mm]
LYPSIS - RE-02 - 0108550
0108550
10
5.0
25
10
LYPSIS - RE-02 - 0108551
0108551
10
5.0
32
8.5
LYPSIS - RE-02 - 0108552
0108552
10
5.0
38
6.8
LYPSIS - RE-02 - 0108553
0108553
10
5.0
44
6
LYPSIS - RE-02 - 0108554
0108554
10
5.0
51
5
LYPSIS - RE-02 - 0108555
0108555
10
5.0
64
4.3
LYPSIS - RE-02 - 0108556
0108556
10
5.0
76
3.2
LYPSIS - RE-02 - 0108557
0108557
10
5.0
305
1.1
LYPSIS - RE-02 - 0108558
0108558
13
6.3
25
17.9
LYPSIS - RE-02 - 0108559
0108559
13
6.3
32
16.4
LYPSIS - RE-02 - 0108560
0108560
13
6.3
38
13.6
LYPSIS - RE-02 - 0108561
0108561
13
6.3
44
12.1
LYPSIS - RE-02 - 0108562
0108562
13
6.3
51
11.4
LYPSIS - RE-02 - 0108563
0108563
13
6.3
64
9.3
LYPSIS - RE-02 - 0108564
0108564
13
6.3
76
7.1
LYPSIS - RE-02 - 0108565
0108565
13
6.3
89
5.4
LYPSIS - RE-02 - 0108543
0108543
13
6.3
102
4.6
LYPSIS - RE-02 - 0108566
0108566
13
6.3
305
1.4
LYPSIS - RE-02 - 0108567
0108567
16
8.0
25
23.4
LYPSIS - RE-02 - 0108568
0108568
16
8.0
32
22.9
LYPSIS - RE-02 - 0108569
0108569
16
8.0
38
19.3
LYPSIS - RE-02 - 0108570
0108570
16
8.0
44
17.1
LYPSIS - RE-02 - 0108571
0108571
16
8.0
51
15.7
LYPSIS - RE-02 - 0108572
0108572
16
8.0
64
10.7
LYPSIS - RE-02 - 0108573
0108573
16
8.0
76
10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SWF - Ressorts hélicoïdaux-Charge minimale-SWF
Misumi
31.05.2024
SWB - Ressorts hélicoïdaux-Charge extra lourde-JIS-SWB
Misumi
31.05.2024
TCHC-EP 01 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 ISO
LYPSIS
13.09.2022
E-GVUR, E-GVUF - Economy Tension Springs - Inner Diameter Referenced Stainl...
Misumi
21.05.2024
DE-01 - Décolleur polyuréthane
LYPSIS
24.11.2022
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
RA-VL - Rallonge de Raccordement
LYPSIS
03.10.2022
Ressorts de compression - Ressorts Gutekunst
Gutekunst Federn
21.07.2023
23800 - Roulement à billes FAG, à une rangée de billes
norelem
30.05.2024
SWY - Ressorts hélicoïdaux-Déformation ultra élevée-SWY
Misumi
31.05.2024
Série TB - Ressorts charge moyenne
Veith
08.10.2009
Spring - Standard Guide Master
Samick Precision
20.10.2021
BC-02 - Boîtier de connexion double
LYPSIS
27.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表