您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
HE-K-K-6 - Hubeinheit in robuster Bauart mit Kugelführung
Mader
Stroke unit
Powered by
CAD模型選擇
{mader/hubeinheiten/he_k_k_6_asmtab.prj},{NB=MADER Hubeinheit HE-K-K-6-2-16-25 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=HE-K-K-6-2-16-25},{ARTNR=214994},{HUB=0},{A=60},{B=48},{C=Ø10},{D=2.1},{E=6.4},{F=M6},{G=11},{H=10.5},{I=4 x M8 x 1 LH},{J=6},{K=72.0},{L=83},{M=18},{N=25},{O=M5},{P=35.0},{Q=80},{R=76},{S=7.5},{T=45.3},{U=5},{V=60},{W=8},{X=8 x M3},{Y=28},{Z=43},{A1=6.3},{C1=10.000},{FM=6.000},{OM=5.000},{HUBMAX=25.000},{VERS=1},{RK=14.500},{DV=20.000},{VR=17.000},{PPATH=hek/he_k_k_6/he_k_k_6_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
±0.02
[mm]
C
k7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
±0.02
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-2-16-10
214992
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
11
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
72.0
83
18
20
M5
35.0
60
76
7.5
28.8
5
40
8
8 x M3
28
26
6.3
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-2-16-25
214994
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
11
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
72.0
83
18
25
M5
35.0
80
76
7.5
45.3
5
60
8
8 x M3
28
43
6.3
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-50
214995
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
140
83
15.0
83.0
12
108
13
8 x M3
0
0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-75
214996
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
165
83
15.0
108.0
12
133
13
8 x M3
0
0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-100
214993
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
190
83
15.0
133.0
12
158
13
8 x M3
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
16.03.2023
MAKP
MAKISHINKO CO.,LTD.
23.06.2021
VW-6-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
Mader
09.03.2022
STZ 250 - Stanzzylinder
AHP Merkle
31.03.2024
SB30
MAKISHINKO CO.,LTD.
20.08.2019
MABP
MAKISHINKO CO.,LTD.
06.02.2023
MAOBP
MAKISHINKO CO.,LTD.
23.06.2021
MAOWP
MAKISHINKO CO.,LTD.
23.06.2021
HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Mader
16.03.2023
BZF / BZK - Blockzylinder mit Keilspann- (BZK) / Führungselement (BZF)
AHP Merkle
31.03.2024
MAWP
MAKISHINKO CO.,LTD.
06.02.2023
HZF 160 - Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
AHP Merkle
31.03.2024
NSE-F3-22-SS-K - Naeherungsschalter elektronisch
Mader
09.03.2022
VW-4/6/9-90 - Verbindungswinkel zur rechtwinkligen Verbindung
Mader
09.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表