피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MXQ Z X2200 - Height Exchange Type/Side Adjuster Specification
SMC
bp2_combination_cylinder
New MXQ Air Slide Table
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/new_mxq/mxq_z_x2200_asmtab.prj},{NB=MXQ16-40ZA-X2200(0_0)},{BORE=16},{BODY=},{STROKE=40},{POS=0},{ADJUSTER=ZA},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{OMSC=(-X2200) Side Adjuster Specification},{POSITION=},{THREAD=0},{TMP=MXQ16A},{SWA1=20.600},{SWA2=20.600},{SWA3=16.600},{SWE1=21.000},{SWE2=23.000},{SWE3=25.000},{SWE4=22.500},{PPATH=mxq_z_x2200/assembly/mxq_z_x2200_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
OMSC
Made to order
ⁿ/ₐ
MXQ6-10ZD-X2200
6
10
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ6-20ZD-X2200
6
20
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ6-30ZD-X2200
6
30
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ6-40ZD-X2200
6
40
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ6-50ZD-X2200
6
50
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-10ZA-X2200
8
10
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-20ZA-X2200
8
20
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-30ZA-X2200
8
30
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-40ZA-X2200
8
40
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-50ZA-X2200
8
50
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ8-75ZA-X2200
8
75
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-10ZA-X2200
12
10
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-20ZA-X2200
12
20
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-30ZA-X2200
12
30
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-40ZA-X2200
12
40
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-50ZA-X2200
12
50
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-75ZA-X2200
12
75
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ12-100ZA-X2200
12
100
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-10ZA-X2200
16
10
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-20ZA-X2200
16
20
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-30ZA-X2200
16
30
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-40ZA-X2200
16
40
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-50ZA-X2200
16
50
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-75ZA-X2200
16
75
(-X2200) Side Adjuster Sp...
MXQ16-100ZA-X2200
16
100
(-X2200) Side Adjuster Sp...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MXQ - with Recirculating Linear Guide
SMC
28.09.2023
MXQ_Z - Air Slide Table Height Exchange Type
SMC
28.09.2023
MXQ_Z_X2100 - Height Exchange Type/End Plate Compatible with the Current MX...
SMC
28.09.2023
MXQ_AM - Both Sides Piping Type/Cylinder with Stable Lubrication Function (...
SMC
28.09.2023
MXQ_Z - Air Slide Table Height Exchange Type
SMC Corporation
02.06.2024
MXQ_Z_X2201 - Height Exchange Type/Shock Absorber + Metal Stopper Specifica...
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-X250 - Speed Controller with Fixed Orifice, Elbow Style
SMC
28.09.2023
CXWL/CDBXWL/CDPXWL - Slide Unit/Built-in Shock Absorber:Ball Bushing Bearin...
SMC
28.09.2023
MXQ - Air Slide Table
SMC Corporation
02.06.2024
MXQ_A - Air Slide Table Both Sides Piping Type
SMC Corporation
02.06.2024
MXQ_A - Air Slide Table Both Sides Piping Type
SMC
28.09.2023
M4RD - 5 port pilot operated valve 4RD/E series
CKD
12.07.2023
FA-CJ2,FA-CDJ2 - Cylinder-Standard type cylinder (double acting)
SRD-FA
04.07.2022
LG - with carriages in block design
NTN Linear Motion
10.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성