피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
N0018010 - Hard Lock Nut (H-1) (BS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0018010_hard_lock_nut.prj},{NB=N0-01-8010-01000000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-01-8010-01000000},{S=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{PC=1.50},{PD=1.25},{M=8.0},{TM=±0.58},{M1=8.0},{TM1=±0.58},{SW=17},{TSW=0 -0.7},{E=19.6},{L=14.4},{C100=19.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
PC
Pitch coarse
[mm]
PD
Pitch details
[mm]
M
Height
[mm]
TM
Tolerance Height
[mm]
M1
Height
[mm]
TM1
Tolerance Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
E
Width across corners
[mm]
L
Height
[mm]
N0-01-8010-00600000
N0-01-8010-00600000
M6
1.00
0.80
5.0
±0.48
5.0
±0.48
10
0 -0.6
11.5
9.2
N0-01-8010-00800000
N0-01-8010-00800000
M8
1.25
1.00
6.5
±0.58
6.5
±0.58
13
0 -0.7
15.0
12.0
N0-01-8010-01000000
N0-01-8010-01000000
M10
1.50
1.25
8.0
±0.58
8.0
±0.58
17
0 -0.7
19.6
14.4
N0-01-8010-01200000
N0-01-8010-01200000
M12
1.75
1.25
10.0
±0.58
10.0
±0.58
19
0 -0.8
21.9
17.9
N0-01-8010-01400000
N0-01-8010-01400000
M14
2.00
1.50
11.0
±0.7
11.0
±0.7
22
0 -0.8
25.4
19.9
N0-01-8010-01600000
N0-01-8010-01600000
M16
2.00
1.50
13.0
±0.9
12.0
±1.0
24
0 -0.8
27.7
23.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0118010 - Hard Lock Nut (H-1) (SUS316)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
02.06.2024
LPZ, LPZB, LPZR, LPZS, LPZH, LPZC - Locating Pins - Bolt Fixing - Standard...
Misumi
29.05.2023
N0008030 - Hard Lock Nut (Thin H3)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0001210 - E-Lock Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide ins...
Bossard Catalog
26.01.2023
N0008015 - Hard Lock Nut (Other Details)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
11020002 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0008111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
SHNH - Hastelloy Hexagon Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
N0020622 - SUS Tube Lock Nut (PF)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Rod eye clevis - DN Standard cylinder
CHELIC
10.07.2020
NUT FOR HEADS - MODEL D
Metalwork
21.07.2022
N0128010 - Hard Lock Nut (H-1) (SUS316L)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성