피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 322. Guide bushing with flange, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n322_fuhrungsbuchse.prj},{NB=N322.32},{INFO=Online PDF},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=72},{L2=47},{L3=25},{L4=4.5},{L5=10},{R=1.5},{T=5.7},{K=28},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, bronzeplattiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Length
[mm]
K
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N322.19
N322.19
19
32
50
40
4.5
52
37
15
4.5
18
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.20
N322.20
20
32
50
40
4.5
52
37
15
4.5
18
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.24
N322.24
24
40
63
50
5.5
62
37
25
5.7
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.25
N322.25
25
40
63
50
5.5
62
37
25
5.7
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.30
N322.30
30
48
72
58
5.5
72
47
25
5.7
28
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.32
N322.32
32
48
72
58
5.5
72
47
25
5.7
28
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.38
N322.38
38
58
85
70
6.6
77
47
30
6.8
33
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.40
N322.40
40
58
85
70
6.6
77
47
30
6.8
33
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.48
N322.48
48
70
104
86
9.0
102
60
42
9.0
38
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.50
N322.50
50
70
104
86
9.0
102
60
42
9.0
38
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.63
N322.63
63
85
120
100
9.0
102
60
42
9.0
46
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N322.80
N322.80
80
105
148
125
11.0
102
75
50
11.0
56
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MRH-BP2 Series
KSS.,Co.Ltd.
05.04.2023
N 285. Guide bushing with collar - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 064P - Sockets with collar according to DIN 9831 / ISO 9448-7 complete wi...
Intercom
15.07.2022
N 409 Ball guide bushing without cage - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 320. Guide bushing with flange, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - ...
Tecnorm
09.08.2016
R0256 - Flanged guide bush with bronze/graphite coated internal bore (ISO 9...
PlaSteel
17.06.2021
N 326. Guide bushing with flange, self-lubricating with INTERCOAT coating l...
Tecnorm
09.08.2016
D8, Lead 2
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
LOM81_86 - Bushing For Miniature Ball Bushing Guide Assembly-Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Bushing N324 - Self lubricating flanged bushings N324
Intercom
15.07.2022
N 066R - Bushes with collar according to DIN 9831 / ISO 9448 complete with ...
Intercom
15.07.2022
N 066AR - Bushes with collar according to DIN 9831 / ISO 9448 complete with...
Intercom
15.07.2022
N 418S. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / IS...
Tecnorm
09.08.2016
N 284. Guide bushing with collar - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성