피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
WK-DN - torsionally flexible coupling
Walther Flender
Wellenkupplungen
torsionally flexible versions
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/wellenkupplungen/drehelastische_aus/dn_asmtab.prj},{NB=WK-DN 225B},{D=225},{BA= VB},{D1=0},{D1MIN=38},{D1MAX=90},{PFN1=},{D2=0},{D2MIN=38},{D2MAX=90},{PFN2=},{BAU=B},{DZ=3000},{NM=2000},{MT1=150},{MT24=150},{A=0},{B=52},{C=18},{L=90},{M=150},{S=4},{THM=70000},{AG=8},{GEW=20.00},{ZVA=0.35},{ZVR=0.35},{ZVW=0.09},{HIDE=2.000},{PPATH=assemblies/dn_asmtpl.prj.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
D
coupling size
[mm]
BAU
model
ⁿ/ₐ
DZ
speed
[min-1]
NM
nominal moment
[Nm]
MT1
M Teil 1
[mm]
MT24
M Teil 2/4
[mm]
A
Durchmesser A
[mm]
B
Länge B
[mm]
C
Länge C
[mm]
L
Länge L
[mm]
S
Länge S
[mm]
THM
moment of inertia
[10-6 kgm²]
AG
ⁿ/ₐ
GEW
[kg]
ZVA
permissible axial misalignment
[mm]
ZVR
permissible radial misalignment
[mm]
ZVW
permissible angular misalignment
[°]
WK-DN 58B
58
B
7500
19
58
40
0
20
8
20
3
100
4
0.40
0.20
0.20
0.15
WK-DN 68B
68
B
7000
34
68
50
0
20
8
20
3
200
5
0.54
0.20
0.20
0.15
WK-DN 80B
80
B
6000
60
80
68
0
30
10
30
3
600
6
1.30
0.20
0.20
0.12
WK-DN 95B
95
B
5500
100
76
76
0
30
12
35
3
1300
6
2.20
0.20
0.20
0.12
WK-DN 110B
110
B
5300
160
86
86
0
34
14
40
3
3000
6
3.30
0.20
0.20
0.10
WK-DN 125B
125
B
5100
240
100
100
0
36
18
50
3
6000
6
5.20
0.25
0.25
0.10
WK-DN 140B
140
B
4900
360
100
100
0
34
20
55
3
7000
6
5.60
0.25
0.25
0.10
WK-DN 160B
160
B
4250
560
108
108
0
39
20
60
4
10000
7
7.80
0.30
0.30
0.10
WK-DN 180B
180
B
3800
880
125
125
0
42
20
70
4
20000
8
11.50
0.30
0.30
0.10
WK-DN 200B
200
B
3400
1340
140
140
0
47
24
80
4
40000
8
16.00
0.30
0.30
0.09
WK-DN 225B
225
B
3000
2000
150
150
0
52
18
90
4
70000
8
20.00
0.35
0.35
0.09
WK-DN 250B 48H7/48H7
250
B
2750
2800
165
165
0
60
18
100
6
120000
8
29.00
0.35
0.35
0.08
WK-DN 280B 50H7/50H7
280
B
2450
3900
180
180
0
65
20
110
6
180000
8
38.00
0.40
0.40
0.08
WK-DN 110A
110
A
5300
160
86
62
33
34
20
40
3
3000
6
3.00
0.20
0.20
0.10
WK-DN 125A
125
A
5100
240
100
75
38
36
23
50
3
5000
6
4.80
0.25
0.25
0.10
WK-DN 140A
140
A
4900
360
100
82
43
34
28
55
3
8000
6
6.00
0.25
0.25
0.10
WK-DN 160A
160
A
4250
560
108
95
47
39
28
60
4
14000
7
8.40
0.30
0.30
0.10
WK-DN 180A
180
A
3800
880
125
108
50
42
30
70
4
25000
8
12.00
0.30
0.30
0.10
WK-DN 200A
200
A
3400
1340
140
122
53
47
32
80
4
40000
8
17.00
0.30
0.30
0.09
WK-DN 225A
225
A
3000
2000
150
138
61
52
38
90
4
80000
8
23.00
0.35
0.35
0.09
WK-DN 250A 46H7/32H7
250
A
2750
2800
165
155
69
60
42
100
6
130000
8
31.00
0.35
0.35
0.08
WK-DN 280A 49H7/54H7
280
A
2450
3900
180
172
73
65
42
110
6
200000
8
41.00
0.40
0.40
0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WK-O - bolt coupling
Walther Flender
09.10.2023
WK-EL - flexible claw coupling
Walther Flender
15.05.2023
WK-FS - helical beam coupling
Walther Flender
15.05.2023
Model 5714 - Plain welding flange - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
CC-403 - Rigid Couplings - Two Piece w/Keyway
Essentra Components
19.04.2016
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Rigid Coupling ''GBR'' - black oxide - Rigid coupling one split bore and ke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
NEF Series - Single Type Couplings
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
FCL/FCLS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
WKE-D/RS - Torsionally Flexible Coupling - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WK-EG - Coupling
Walther Flender
15.05.2023
MHSc - Single-disc flexible coupling clamp fixing - Torque: 2.8 to 38Nm
HPC
02.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성