피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD모델 선택
{gutekunst/federdat/zugfedern.prj},{NB=Z-286X (Hub 0)},{CNSORDERNO=Z-286X},{BESTNR=Z-286X},{CNSMAT=EN 10270-1-SH},{OSEN=1/1 deutsche Öse},{WRKSTF=Rostfrei W. Nr. 1.4310},{HUB=0},{DRAHT=5.50},{DE=40.00},{DETOL=0.50},{DH=48.80},{OESENST=270},{OESENSTTOL=35},{L0=277.0},{L0TOL=3.00},{LK=229.63},{LH=23.68},{F0=120.000},{FN=1134.000},{FNTOL=64.83},{R=5.571},{LN=459.050},{SN=182.05},{GEWICHT=865.3683},{PREIS=AO},{PSTOL=0.005},{VER=1},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/zugfedern/Z-286X.html},{LINK=Product link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
OSEN
Ösenform
ⁿ/ₐ
DRAHT
Wire diameter d
[mm]
DE
Outer coil diameter De
[mm]
DETOL
(+/-) Tolerance Detol
[mm]
DH
Minimum diameter of bush
[mm]
OESENST
Loop position degree
[°]
OESENSTTOL
(+/-) Tolerance loop position
[°]
L0
Length of unstressed spring (inner edge of loop)
[mm]
L0TOL
(+/-) Tolerance L0
[mm]
LK
Length of unstressed spring body
[mm]
LH
Distance inner edge - spring body
[mm]
F0
Inner prestressing load
[N]
FN
Maximum load in static use
[N]
FNTOL
(+/-) Tolerance of maximum static load
[N]
R
Spring rate
[N/mm]
LN
Minimum length in static use
[mm]
SN
Maximum spring deflection in static use
[mm]
GEWICHT
Weight per pc. in gramm
[g]
PREIS
Price group
ⁿ/ₐ
Z-2051I
Z-2051I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
37
8.6
0.60
4.30
2.15
0.061
1.261
0.11
0.036
41.570
32.97
0.0488
ZE
Z-2051X
Z-2051X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
37
8.6
0.60
4.35
2.12
0.061
1.261
0.11
0.036
41.970
33.37
0.0494
ZE
Z-2052I
Z-2052I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
53
13.0
0.60
8.70
2.15
0.061
1.261
0.09
0.017
81.350
68.35
0.0966
ZE
Z-2052X
Z-2052X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
53
13.0
0.60
8.75
2.12
0.061
1.261
0.09
0.017
81.750
68.75
0.0971
ZE
Z-2053I
Z-2053I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
65
17.4
0.70
13.10
2.15
0.061
1.261
0.09
0.012
121.130
103.73
0.1443
ZE
Z-2053X
Z-2053X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
66
17.4
0.70
13.15
2.12
0.061
1.261
0.09
0.011
121.540
104.14
0.1449
ZE
Z-2054I
Z-2054I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
76
21.8
0.70
17.50
2.15
0.061
1.261
0.09
0.009
160.920
139.12
0.1921
ZE
Z-2054X
Z-2054X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
76
21.8
0.70
17.55
2.12
0.061
1.261
0.09
0.009
161.320
139.52
0.1927
ZE
Z-001I
Z-001I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
25
6.2
0.60
2.50
1.85
0.081
1.391
0.13
0.091
20.650
14.45
0.0262
ZD
Z-001X
Z-001X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
26
6.2
0.60
2.55
1.82
0.081
1.391
0.13
0.089
20.960
14.76
0.0267
ZD
Z-002I
Z-002I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
37
8.8
0.60
5.10
1.85
0.081
1.391
0.11
0.043
39.560
30.76
0.0514
ZD
Z-002X
Z-002X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
37
8.8
0.60
5.15
1.82
0.081
1.391
0.11
0.042
39.870
31.07
0.0518
ZD
Z-003I
Z-003I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
47
11.8
0.60
8.10
1.85
0.081
1.391
0.10
0.026
61.390
49.59
0.0804
ZE
Z-003X
Z-003X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
47
11.8
0.60
8.15
1.82
0.081
1.391
0.10
0.026
61.700
49.90
0.0809
ZE
Z-003AI
Z-003AI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
76
24.5
0.70
20.70
1.90
0.081
1.391
0.09
0.010
153.170
128.67
0.2026
ZE
Z-003AX
Z-003AX
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
76
24.5
0.70
20.75
1.87
0.081
1.391
0.09
0.010
153.490
128.99
0.2031
ZE
Z-004I
Z-004I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
17
4.4
0.60
1.50
1.45
0.101
1.691
0.19
0.313
9.490
5.09
0.0132
ZD
Z-004X
Z-004X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
17
4.4
0.60
1.55
1.42
0.101
1.691
0.19
0.302
9.680
5.28
0.0136
ZD
Z-005I
Z-005I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
32
8.0
0.60
5.10
1.45
0.101
1.691
0.12
0.083
27.160
19.16
0.0411
ZD
Z-005X
Z-005X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
32
8.0
0.60
5.15
1.42
0.101
1.691
0.12
0.082
27.350
19.35
0.0415
ZD
Z-006I
Z-006I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
41
11.0
0.60
8.10
1.45
0.101
1.691
0.11
0.052
41.890
30.89
0.0644
ZE
Z-006X
Z-006X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
41
11.0
0.60
8.15
1.42
0.101
1.691
0.11
0.051
42.080
31.08
0.0648
ZE
Z-006FI
Z-006FI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
180
34
10.0
0.60
2.63
3.68
0.031
1.461
0.18
0.039
46.510
36.51
0.0662
ZE
Z-006FX
Z-006FX
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
270
34
10.0
0.60
2.69
3.65
0.031
1.461
0.17
0.038
47.480
37.48
0.0676
ZE
Z-006GI
Z-006GI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
180
49
12.7
0.60
5.38
3.66
0.031
1.461
0.14
0.018
91.490
78.79
0.1294
ZE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
Extension Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
E Standard
Accurate Inc.
31.01.2022
Extension Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
Double torsion spring stainless W.no. 1.4310 - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
Torsion spring - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
14.03.2024
Saftey clip - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
Double spring plug DIN 11024 - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
29.10.2021
EH 22750. - Ball Casters with sheet steel case
Halder
22.12.2022
Bore ring DIN 7993 type B - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
29.10.2021
Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
Hainzl
09.12.2015
ET - Extension spring - DIN 2097 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
Single spring plug - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성