您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN100 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn10.0mpa/gb9115.2-2000pn10.0mpam.prj},{NB=Flanges DN65-PN100 M GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{X=109},{Y=110},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=30},{H=76},{NN=108},{NNII=108},{S=7.0},{H1=12},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN100 M GB/T 911...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
20
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN100 M GB/T 911...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
20
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN100 M GB/T 911...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
20
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN100 M GB/T 911...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
24
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN100 M GB/T 911...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
24
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN100 M GB/T 911...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
26
62
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN100 M GB/T 911...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
28
68
90
90
6.0
10
5
法兰 DN.65-PN100 M GB/T 911...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
30
76
108
108
7.0
12
6
法兰 DN.80-PN100 M GB/T 911...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
32
78
120
120
7.0
12
6
法兰 DN.100-PN100 M GB/T 91...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
36
90
150
150
8.0
12
6
法兰 DN.125-PN100 M GB/T 91...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
40
105
180
180
10.5
12
6
法兰 DN.150-PN100 M GB/T 91...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
44
115
210
210
11.5
12
8
法兰 DN.200-PN100 M GB/T 91...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
52
130
278
278
14.5
16
8
法兰 DN.250-PN100 M GB/T 91...
250
273.0
273
505
430
39
12
M36
345
312
313
4.5
3.5
60
157
340
340
18.5
18
10
法兰 DN.300-PN100 M GB/T 91...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
68
170
400
400
20.5
18
10
法兰 DN.350-PN100 M GB/T 91...
350
355.6
377
655
560
48
16
M45
465
421
422
5.0
4.0
74
189
460
460
22.5
20
10
法兰 DN.400-PN100 M GB/T 91...
400
406.4
426
715
620
48
16
M45
535
473
474
5.0
4.0
82
205
510
510
25.0
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.3-2000 PN100 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN160 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN40 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
SICCA 150-4500 GLF with Handwheel - Forged Steel Globe Valves (CL-150/4500)
KSB
11.04.2024
ECOLINE GLF 150-600 with Handwheel - Forged steel globe valves (CL-150/300/...
KSB
11.04.2024
362 - Special Flange DIN short
agru
15.09.2022
GB/T 9113.3-2000 PN100 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN63 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN16 G - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表