피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
2SVA Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/2sva_schneidringe.prj},{NB=0010056200},{BZ=0010056200},{VK=24-2S-L/S8-SST-C62},{REIHE1=S 8},{PN=PN 630},{L=8.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=59},{SDA=11},{SDS=10.2},{SDS2=0.0},{SL=2.3},{SL2=5.6},{D1=8},{SH=1.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
L
Length
[mm]
0010206200
0010206200
24-2S-L15-SST-C62
L 15
PN 315
10.2
0010256200
0010256200
24-2S-L18-SST-C62
L 18
PN 315
10.2
0010306200
0010306200
24-2S-L22-SST-C62
L 22
PN 160
11.5
0010356200
0010356200
24-2S-L28-SST-C62
L 28
PN 160
11.5
0010406200
0010406200
24-2S-L35-SST-C62
L 35
PN 160
13.5
0010456200
0010456200
24-2S-L42-SST-C62
L 42
PN 160
13.5
0010006200
0010006200
24-2S-L/S6-SST-C62
S 6
PN 630
8.8
0010056200
0010056200
24-2S-L/S8-SST-C62
S 8
PN 630
8.8
0010106200
0010106200
24-2S-L/S10-SST-C62
S 10
PN 630
9.8
0010156200
0010156200
24-2S-L/S12-SST-C62
S 12
PN 630
9.8
0010706200
0010706200
24-2S-S14-SST-C62
S 14
PN 630
10.2
0010756200
0010756200
24-2S-S16-SST-C62
S 16
PN 400
10.2
0010806200
0010806200
24-2S-S20-SST-C62
S 20
PN 400
12.5
0010856200
0010856200
24-2S-S25-SST-C62
S 25
PN 400
12.5
0010906200
0010906200
24-2S-S30-SST-C62
S 30
PN 400
13.5
0010956200
0010956200
24-2S-S38-SST-C62
S 38
PN 315
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성