您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Filter BG1 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Filter
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/filter/filter_multi_bg1_asmtab.prj},{NB=003188},{CNSORDERNO=003188},{TYP=F.11-5-PC-AM},{CNSORDERNO1=9.1311.100},{ARTNR=F 11 K-HA},{DN=10013526},{DESC1=Filter G1/4 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G1/4 5μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{KA=VA},{MATERIAL=PC},{BTYP=1},{SCH=0},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_multifix_bg1_v1_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.332}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
003187
003187
F.11-5-PC-HA
error
0.300
015674
015674
F.11-5-PC-HA
error
0.329
004856
004856
F.12-5-PC-HA
error
0.287
013718
013718
F.11-5-B-HA
error
0.347
011953
011953
F.12-5-PC-B-HA
error
0.334
011100
011100
F.11-5-H-HA
error
0.474
003205
003205
F.12-5-H-HA
error
0.461
003188
003188
F.11-5-PC-AM
error
0.332
025363
025363
F.11-5-PC-AM-C
error
0.332
003199
003199
F.12-5-PC-AM
error
0.319
041011
041011
F.12-5-PC-AM-C
error
0.319
038531
038531
F.11-5-B-AM
error
0.380
046055
046055
F.11-5-B-AM-C
error
0.380
038530
038530
F.12-5-PC-B-AM
error
0.367
008403
008403
F.11-5-H-AM
error
0.487
036827
036827
F.11-5-H-AM-C
error
0.487
031858
031858
F.12-5-H-AM
error
0.474
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表