피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
001A - Tapered Caps & Plugs - Standard
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Tapered Caps & Plugs
Tapered Caps & Plugs - Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08130000/p050580/001a.prj},{NB=059A},{PN=059A},{AMERSID=1050297},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=LDPE},{COLOR=Blue},{A=1.825},{AM=46.36},{B=1.800},{BM=45.72},{C=2.031},{CM=51.59},{D=0.500},{DM=12.70},{E=1.736},{EM=44.09},{F=1.760},{FM=44.70},{PQ=2000},{BT=1.000},{TT=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AM
[mm]
B
[인치]
BM
[mm]
C
[인치]
CM
[mm]
D
[인치]
DM
[mm]
E
[인치]
EM
[mm]
F
[인치]
FM
[mm]
PQ
Pack Quantity
[mm]
001A
001A
1050197
-
-
Blue
0.180
4.57
0.115
2.92
0.313
7.94
0.406
10.32
0.051
1.30
0.118
3.00
5000
001-SA
001-SA
1050198
-
-
Blue
0.180
4.57
0.138
3.51
0.310
7.87
0.250
6.35
0.051
1.30
0.118
3.00
5000
1000A
1000A
1050362
-
-
Blue
0.205
5.21
0.145
3.68
0.410
10.41
0.410
10.41
0.079
2.01
0.150
3.81
5000
002A
002A
1050199
-
-
Blue
0.240
6.10
0.175
4.45
0.375
9.53
0.375
9.53
0.109
2.77
0.175
4.45
5000
002C
002C
1050200
-
-
Red
0.240
6.10
0.175
4.45
0.375
9.53
0.375
9.53
0.109
2.77
0.175
4.45
5000
003A
003A
1050201
-
-
Blue
0.268
6.81
0.209
5.31
0.375
9.53
0.375
9.53
0.127
3.23
0.193
4.90
5000
003WA
003WA
1050202
-
-
Blue
0.274
6.95
0.200
5.08
0.594
15.08
0.375
9.53
0.150
3.81
0.220
5.58
5000
004A
004A
1050203
-
-
Blue
0.275
6.99
0.209
5.31
0.438
11.11
0.375
9.53
0.150
3.81
0.209
5.31
5000
004B
004B
1050204
-
-
Red
0.275
6.99
0.209
5.31
0.438
11.11
0.375
9.53
0.150
3.81
0.209
5.31
5000
005A
005A
1050205
-
-
Blue
0.302
7.67
0.240
6.10
0.469
11.91
0.375
9.53
0.175
4.45
0.240
6.10
5000
005B
005B
1050206
-
-
Red
0.302
7.67
0.240
6.10
0.469
11.91
0.375
9.53
0.175
4.45
0.240
6.10
5000
006A
006A
1050207
-
-
Blue
0.335
8.51
0.265
6.73
0.469
11.91
0.375
9.53
0.204
5.18
0.275
6.99
5000
006B
006B
1050208
-
-
Red
0.335
8.51
0.265
6.73
0.469
11.91
0.375
9.53
0.204
5.18
0.275
6.99
5000
007A
007A
1050209
-
-
Blue
0.365
9.27
0.300
7.62
0.531
13.49
0.375
9.53
0.234
5.94
0.301
7.65
5000
007B
007B
1050210
-
-
Red
0.365
9.27
0.300
7.62
0.531
13.49
0.375
9.53
0.234
5.94
0.301
7.65
5000
007WA
007WA
1050212
-
-
Blue
0.365
9.27
0.300
7.62
0.680
17.27
0.375
9.53
0.234
5.94
0.301
7.65
5000
007SA
007SA
1050211
-
-
Blue
0.365
9.27
0.330
8.38
0.500
12.70
0.219
5.56
0.266
6.76
0.301
7.65
5000
008A
008A
1050213
-
-
Blue
0.398
10.11
0.330
8.38
0.563
14.29
0.375
9.53
0.275
6.99
0.330
8.38
5000
008C
008C
1050214
-
-
Red
0.398
10.11
0.330
8.38
0.563
14.29
0.375
9.53
0.275
6.99
0.330
8.38
5000
009A
009A
1050215
-
-
Blue
0.428
10.87
0.360
9.14
0.594
15.08
0.375
9.53
0.299
7.59
0.365
9.27
5000
009C
009C
1050216
-
-
Red
0.428
10.87
0.360
9.14
0.594
15.08
0.375
9.53
0.299
7.59
0.365
9.27
5000
010A
010A
1050217
-
-
Blue
0.460
11.68
0.390
9.91
0.625
15.88
0.375
9.53
0.325
8.26
0.396
10.06
5000
010B
010B
1050218
-
-
Red
0.460
11.68
0.390
9.91
0.625
15.88
0.375
9.53
0.325
8.26
0.396
10.06
5000
011A
011A
1050219
-
-
Blue
0.485
12.32
0.420
10.67
0.594
15.08
0.375
9.53
0.356
9.04
0.421
10.69
5000
011B
011B
1050220
-
-
Red
0.485
12.32
0.420
10.67
0.594
15.08
0.375
9.53
0.356
9.04
0.421
10.69
5000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성