피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000320000 - Eyebolt with long thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000320000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000320000/01000320000.prj},{NB=01000320017},{ARTNR=01000320017},{D1=M16},{L1=160},{L2=80},{D2=16},{D3=32},{S=18},{D4=16},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8},{GEW=270},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9b.e2.e6.010003200009.pdf},{PREVIEW=01000320000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068926}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000320001
01000320001
M10
100
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
66
01000320002
01000320002
M10
120
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
75
01000320003
01000320003
M10
50
38
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
35
01000320004
01000320004
M10
60
46
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
40
01000320005
01000320005
M10
70
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
48
01000320006
01000320006
M10
80
50
10
20
12
10
Stahl brüniert, Festigkei...
55
01000320007
01000320007
M12
100
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
100
01000320008
01000320008
M12
120
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
115
01000320009
01000320009
M12
130
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
125
01000320010
01000320010
M12
50
35
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
60
01000320011
01000320011
M12
60
42
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
70
01000320012
01000320012
M12
70
52
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
75
01000320013
01000320013
M12
80
60
12
25
14
12
Stahl brüniert, Festigkei...
85
01000320014
01000320014
M16
100
77
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
180
01000320015
01000320015
M16
120
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
210
01000320016
01000320016
M16
140
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
245
01000320017
01000320017
M16
160
80
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
270
01000320018
01000320018
M16
70
49
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
140
01000320019
01000320019
M16
80
59
16
32
18
16
Stahl brüniert, Festigkei...
158
01000320020
01000320020
M20
100
75
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
300
01000320021
01000320021
M20
120
95
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
346
01000320022
01000320022
M20
140
100
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
390
01000320023
01000320023
M20
160
100
20
40
22
20
Stahl brüniert, Festigkei...
438
01000320024
01000320024
M24
160
120
25
50
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
685
01000320025
01000320025
M24
240
120
25
50
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
965
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성