您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Service 3 unit BG3 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Service 3 unit
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/service_3_unit/service_3_unit_mf_bg3_asmtab.prj},{NB=9.2733.012},{CNSORDERNO=9.2733.012},{TYP=FRL.33 AM10},{CNSORDERNO1=9.2733.012},{ARTNR=FRL 33 K-HA},{DN=10015233},{BTYP=1},{S=0},{MANOMETER=0},{PPATH=assemblies/wart_drei_mit_polcarbonatbehaelter_bg3_asmtpl.prj},{PRA=4},{SCH=0},{DESC1=Wartungseinheit G1/2 0,5-10 5µm mit PC-Behälter und vollautomatischem Ablass},{DESC2=Service 3 unit G1/2 0,5-10 5μm with PC bowl and automatic drain},{INFO=Info pdf},{CNSMASSEXACT=2.398}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
Part-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
012813
012813
FRL.33-10-5-PC-HA
error
2.361
036651
036651
FRL.33-6-5-PC-HA
error
2.361
024476
024476
FRL.33-16-5-PC-HA
error
2.373
005098
005098
FRL.34-10-5-PC-HA
error
2.210
9.2734.870
9.2734.870
FRL.34 HA4
error
2.209
033037
033037
FRL.34-16-5-PC-HA
error
004031
004031
FRL.33-10-5-PC-HA-G
error
2.431
033719
033719
FRL.33-16-5-PC-HA-G
error
2.443
004047
004047
FRL.34-10-5-PC-HA-G
error
2.280
004046
004046
FRL.33-10-5-PC-B-HA
error
2.539
004064
004064
FRL.34-10-5-PC-B-HA
error
2.387
9.2733.012
9.2733.012
FRL.33 AM10
error
2.398
9.2734.012
9.2734.012
FRL.34 AM10
error
2.341
033139
033139
FRL.33-10-5-PC-AM-G
error
2.563
031758
031758
FRL.33-16-5-PC-AM-G-S
error
2.600
9.2733.016
9.2733.016
FRL.33 AM10 B
error
2.575
045049
045049
FRL.33-10-5-B-AM-G
error
2.646
9.2734.016
9.2734.016
FRL.34 AM10 B
error
2.424
9.2733.009
9.2733.009
FRL.33 H HA3
error
3.089
015728
015728
FRL.34-10-5-H-HA
error
2.937
034951
034951
FRL.33-10-5-H-HA-G-S
error
3.171
049747
049747
FRL.33-10-5-H-AM
error
3.197
049744
049744
FRL.34-10-5-H-AM
error
3.045
017751
017751
FRL.33-10-5-H-AM-G
error
3.267
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表