피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight attachment studs, Form B - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by sealing edge, tube socket pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_formb.prj},{NB=0164432007},{BZ=0164432007},{VK=24-SWSDS-L35-M42B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=500},{PAGE=134},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{BOHRD=28.500},{EINBD=49.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{DK=46.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0164032007
0164032007
24-SWSDS-L6-M10B
L 6
PN 315
-
M 10 x 1
36.5
24.5
14
14
8
20
0164082007
0164082007
24-SWSDS-L8-M12B
L 8
PN 315
-
M 12 x 1,5
40.5
26.5
17
17
12
30
0164132007
0164132007
24-SWSDS-L10-M14B
L 10
PN 315
-
M 14 x 1,5
42.5
27.5
19
19
12
50
0164182007
0164182007
24-SWSDS-L12-M16B
L 12
PN 315
-
M 16 x 1,5
47.5
30.5
22
22
12
70
1199172007
1199172007
24-SWSDS-L12-M18B
L 12
PN 315
-
M 18 x 1,5
47.5
30.5
24
22
12
90
0185712007
0185712007
24-SWSDS-L12-M22B
L 12
PN 315
-
M 22 x 1,5
49.0
32.0
27
22
14
140
0164232007
0164232007
24-SWSDS-L15-M18B
L 15
PN 315
-
M 18 x 1,5
52.5
31.5
24
27
12
90
0164282007
0164282007
24-SWSDS-L18-M22B
L 18
PN 315
-
M 22 x 1,5
55.0
31.5
27
32
14
140
0164332007
0164332007
24-SWSDS-L22-M26B
L 22
PN 160
-
M 26 x 1,5
60.0
32.5
32
36
16
190
0164382007
0164382007
24-SWSDS-L28-M33B
L 28
PN 160
-
M 33 x 2
65.5
35.0
41
41
18
300
0164432007
0164432007
24-SWSDS-L35-M42B
L 35
PN 160
-
M 42 x 2
77.0
42.5
50
50
20
500
0164482007
0164482007
24-SWSDS-L42-M48B
L 42
PN 160
-
M 48 x 2
86.5
46.5
55
60
22
600
0164532007
0164532007
24-SWSDS-S6-M12B
S 6
-
PB 630
M 12 x 1,5
43.0
27.0
17
17
12
45
0164582007
0164582007
24-SWSDS-S8-M14B
S 8
-
PB 630
M 14 x 1,5
46.5
29.5
19
19
12
60
0164632007
0164632007
24-SWSDS-S10-M16B
S 10
-
PB 630
M 16 x 1,5
49.5
32.0
22
22
12
80
0164682007
0164682007
24-SWSDS-S12-M18B
S 12
-
PB 630
M 18 x 1,5
55.5
34.0
24
24
12
120
0164732007
0164732007
24-SWSDS-S14-M20B
S 14
-
PB 630
M 20 x 1,5
58.5
36.5
27
27
14
160
0164782007
0164782007
24-SWSDS-S16-M22B
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
61.5
37.0
27
30
14
170
0164832007
0164832007
24-SWSDS-S20-M27B
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
69.5
43.0
32
36
16
280
0164882007
0164882007
24-SWSDS-S25-M33B
S 25
-
PB 400
M 33 x 2
78.0
48.0
41
46
18
450
0164932007
0164932007
24-SWSDS-S30-M42B
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
86.5
51.0
50
50
20
540
0164982007
0164982007
24-SWSDS-S38-M48B
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
101.0
60.0
55
60
22
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성