품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Bases for "PLT-10" multiple connection
Metalwork
Valves
Valves
BASES FOR PLT-10 MULTIPLE CONNECTION
Bases for PLT-10 multiple connection
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/bases_for_plt_10_multiple_connections/bases_for_plt_10_multiple_connections/bases_for_plt_10_asmtab.prj},{NB=0210240008},{CODE=0210240008},{DC=8-POSN. BASE PLT 10 25-PIN MULT CONN.},{NPIN=25},{NPOS=8},{SV=24 VDC},{IMAX=0.7W},{IMAXL=0.9W},{IMAXS=3W/0.3W},{VAI=LED mounted on the PLT-10 (on versions of solenoid alve where envisaged)},{OTR=5 ÷ 50},{PD=IP 40},{PLTMAX=24},{CN=25, of which 1 common},{L1=145.4},{L2=15.5},{L3=30},{L4=63.9},{L5=30.5},{W=280},{INFO=Catalogue},{PPATH=bases_for_plt_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
NPIN
No. of PINS
ⁿ/ₐ
NPOS
No. of positions
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
W
Weight
[g]
0210040004
0210040004
4-POSN. BASE PLT 10 9-PIN...
9
4
81.9
10.6
18
41
19.6
160
0210040008
0210040008
8-POSN. BASE PLT 10 9-PIN...
9
8
122.5
10.6
18
41
19.6
235
0210240004
0210240004
4-POSN. BASE PLT 10 25-PI...
25
4
104.8
15.5
30
63.9
30.5
210
0210240008
0210240008
8-POSN. BASE PLT 10 25-PI...
25
8
145.4
15.5
30
63.9
30.5
280
0210240012
0210240012
12-POSN. BASE PLT 10 25-P...
25
12
186
15.5
30
63.9
30.5
355
0210240016
0210240016
16-POSN. BASE PLT 10 25-P...
25
16
226.6
15.5
30
63.9
30.5
430
0210240020
0210240020
20-POSN. BASE PLT 10 25-P...
25
20
267.2
15.5
30
63.9
30.5
500
0210240024
0210240024
24-POSN. BASE PLT 10 25-P...
25
24
307.8
15.5
30
63.9
30.5
575
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성