피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Type K Flange Bearing - Inch DUCTILE Iron - Expansion - Type K
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type K Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/type_k/f4b_flange_i_e_asmtab.prj},{NB=023243},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{PN=023243},{PNA=F4B-K-203RE},{WEIGHT=17},{BOD=4.500000},{A=3-5/16},{A1=3.312500},{B=7-3/16},{B1=7.187500},{C=2-23/32},{C1=2.718750},{D=5-21/32},{D1=5.656250},{E=5/32},{E1=0.156250},{F=5/8},{F1=0.625000},{G=7-13/16},{G1=7.812500},{H=9/16},{H1=0.562500},{J=5-21/32},{J1=5.656250},{L=3-3/4},{L1=3.750000},{EXP=3/16},{EXP1=0.187500},{PPATH=f4b_flange_ne_i_templ.prj},{T=3/16},{CS=48200},{CD=8550},{RN=19},{RM=.41},{PDI=3.014},{EP=.004-.012},{SC=3/8-16*3/4},{TC=290},{MH=C.I. ASTM A48 CLASS 30},{MC=4118 CASE CARB.},{MCU=4118 CASE CARB.},{MR=STEEL},{MRO=4118 CASE CARB.},{SM=4.29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PNA
Part Name
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight (approx)
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
T
[인치]
CS
Static Capacity
[lbs]
CD
Dynamic Capacity
[lbs]
RN
Rollers/Row No.
ⁿ/ₐ
RM
Rollers/Row Mean Diameter
ⁿ/ₐ
PDI
Pitch Diameter
[인치]
EP
End Play
[인치]
SC
Collar Setcrews Size
ⁿ/ₐ
TC
Collar Setcrews Torque
[lbs]
MH
Materials Housing
ⁿ/ₐ
MC
Materials Cone
ⁿ/ₐ
MCU
Materials Cups
ⁿ/ₐ
MR
Materials Retainer
ⁿ/ₐ
MRO
Materials Rollers
ⁿ/ₐ
SM
Static Misalignment
ⁿ/ₐ
023233
1-3/16
023233
F4B-K-103RE
6
2-9/16
5-3/16
2-1/8
4
3/16
3/8
5-1/4
7/16
4
2-1/4
1/8
15760
2980
19
.23
1.774
.004-.012
5/16-18*1/2
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.16
023234
1-1/4
023234
F4B-K-104RE
6
2-9/16
5-3/16
2-1/8
4
3/16
3/8
5-1/4
7/16
4
2-1/4
1/8
15760
2980
19
.23
1.774
.004-.012
5/16-18*1/2
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.16
023235
1-3/8
023235
F4B-K-106RE
7
2-11/16
5-3/4
2-1/8
4-27/64
5/32
1/2
5-3/4
1/2
4-27/64
2-3/4
3/16
26000
4760
20
.29
2.084
.004-.012
5/16-18*5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.72
023236
1-7/16
023236
F4B-K-107RE
7
2-11/16
5-3/4
2-1/8
4-27/64
5/32
1/2
5-3/4
1/2
4-27/64
2-3/4
3/16
26000
4760
20
.29
2.084
.004-.012
5/16-18*5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.72
023237
1-1/2
023237
F4B-K-108RE
12
3
6-1/8
2-7/16
4-25/32
5/32
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
33000
6140
18
.29
2.411
.004-.012
5/16-18*5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.96
023238
1-5/8
023238
F4B-K-110RE
12
3
6-1/8
2-7/16
4-25/32
5/32
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
33000
6140
18
.35
2.411
.004-.012
5/16-18*5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.96
023239
1-11/16
023239
F4B-K-111RE
12
3
6-1/8
2-7/16
4-25/32
5/32
1/2
6-3/4
1/2
4-25/32
3-3/16
3/16
33000
6140
18
.35
2.411
.004-.012
5/16-18*5/8
165
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.96
023240
1-3/4
023240
F4B-K-112RE
14
3-1/8
6-7/8
2-9/16
5-5/16
5/32
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
43000
8070
17
.35
2.709
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.54
023241
1-15/16
023241
F4B-K-115RE
14
3-1/8
6-7/8
2-9/16
5-5/16
5/32
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
43000
8070
17
.41
2.709
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.54
023242
2
023242
F4B-K-200RE
14
3-1/8
6-7/8
2-9/16
5-5/16
5/32
5/8
7-1/4
9/16
5-5/16
3-7/16
3/16
43000
8070
17
.41
2.709
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.54
023243
2-3/16
023243
F4B-K-203RE
17
3-5/16
7-3/16
2-23/32
5-21/32
5/32
5/8
7-13/16
9/16
5-21/32
3-3/4
3/16
48200
8550
19
.41
3.014
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.29
023244
2-1/4
023244
F4B-K-204RE
20
3-9/16
7-5/8
2-59/64
6
3/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
54000
9090
21
.41
3.337
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023245
2-7/16
023245
F4B-K-207RE
20
3-9/16
7-5/8
2-59/64
6
3/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
54000
9090
21
.41
3.337
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023246
2-1/2
023246
F4B-K-208RE
20
3-9/16
7-5/8
2-59/64
6
3/16
5/8
8-9/16
5/8
6
4-1/16
5/16
54000
9090
21
.41
3.337
.004-.012
3/8-16*3/4
290
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023247
2-11/16
023247
F4B-K-211RE
24
4
8-7/8
3-11/32
6-57/64
1/4
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
61200
9600
24
.41
3.900
.004-.012
1/2-13*7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.77
023248
2-3/4
023248
F4B-K-212RE
24
4
8-7/8
3-11/32
6-57/64
1/4
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
61200
9600
24
.41
3.900
.004-.012
1/2-13*7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.77
023249
2-15/16
023249
F4B-K-215RE
24
4
8-7/8
3-11/32
6-57/64
1/4
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
61200
9600
24
.41
3.900
.004-.012
1/2-13*7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.77
023250
3
023250
F4B-K-300RE
24
4
8-7/8
3-11/32
6-57/64
1/4
3/4
9-1/2
11/16
6-57/64
4-23/32
5/16
61200
9600
24
.41
3.900
.004-.012
1/2-13*7/8
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.77
023251
3-3/16
023251
F4B-K-303RE
45
4-1/2
10-1/4
3-23/32
8-1/8
1/4
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-17/32
5/16
108600
15300
26
.46
4.780
.008-.012
1/2-13*1
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.08
023252
3-7/16
023252
F4B-K-307RE
45
4-1/2
10-1/4
3-23/32
8-1/8
1/4
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-17/32
5/16
108600
15300
26
.46
4.780
.008-.012
1/2-13*1
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.08
023253
3-1/2
023253
F4B-K-308RE
45
4-1/2
10-1/4
3-23/32
8-1/8
1/4
7/8
11-3/8
3/4
8-1/8
5-17/32
5/16
108600
15300
26
.46
4.780
.008-.012
1/2-13*1
620
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.08
023254
3-15/16
023254
F4B-K-315RE
72
5-1/2
11-7/16
4-5/8
9-3/16
1/8
1
12-7/8
13/16
9-3/16
6-1/8
6
154000
21000
26
.51
5.120
.008-.012
5/8-11*1
1325
C.I. ASTM A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange Bearing - Non-Expansion - Inch - Type K
Baldor Reliance
09.11.2021
Type EXL Pillow Block
Baldor Reliance
09.11.2021
DCLB, DCLM, DCLS, MCLB, MCLM, MCLS - Stepped Spacers
Misumi
29.05.2023
ALU Aluminum Standard Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
TA Series : NFPA Aluminum Cylinders
IMI Bimba Products
21.06.2024
BSPOZ, SBSPOZ - Posts for Tension Spring - Groove Type - Full Thread Under ...
Misumi
03.06.2021
MDSLV001-01-2P - Geometry
Toshiba
16.05.2013
HBLFSNK6, HBLFSNE6 - Brackets with Tab - For HFS6 Series Aluminum Frames 30...
Misumi
08.06.2021
LX1502C, LX1502CP, LX1502CG, LX1502CPG, LX1502C-MX, LX1502CP-MX, LX1502CF, ...
Misumi
21.04.2022
KZEN, KZEC, KZEP, KZES, KZEF - Driving Shafts - Shouldered -
Misumi
25.01.2022
Grip Tight Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - GT Normal Duty Pillow Blocks
Baldor Reliance
09.11.2021
NSFMRR, SFMRR, PSFMRR, SSFMRR, NSFHRR, SFHRR, PSFHRR, SSFHRR, NSFRR, SFRR, ...
Misumi
19.01.2024
NKPM, NKPF - Plastic Knobs - Star Knobs
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성