피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Type E-Xtra Pillow Block 4-Bolt Base Inch Bore - Type E Pillow Block Bearing -(4-Bolt Base) -Inch
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Type E Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/e_type/p4b_gi_asmtab.prj},{NB=023690},{SS=3-15/16},{BORE=6.38},{SS1=3.937500},{PN=023690},{DESCRIPTION=P4B-E-315R},{A=6-1/4},{A1=6.2500000},{B=15-1/4},{B1=15.2500000},{C=4-1/2},{C1=4.5000000},{DMIN=12-1/4},{DMIN1=12.2500000},{DMAX=12-3/4},{DMAX1=12.7500000},{E=2-1/4},{E1=2.250000},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1-1/8},{G1=1.1250000},{H=2-7/16},{H1=2.4375000},{J=8-1/2},{JJ=8.5000000},{J1=8-7/16},{JJ1=8.437500},{L=6},{L1=6.0000000},{M=4-1/4},{M1=4.250000},{CS=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5270},{PPATH=p4b_gi_templ.prj},{F2=0.660}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
J1
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
023023
2-1/4
023023
P4B-E-204R
4
10-1/2
3-1/2
8-5/16
8-11/16
1-7/8
5/8
7/8
1-5/8
5-1/2
5-5/8
4-1/16
2-3/4
023024
2-7/16
023024
P4B-E-207R
4
10-1/2
3-1/2
8-5/16
8-11/16
1-7/8
5/8
7/8
1-5/8
5-1/2
5-5/8
4-1/16
2-3/4
023025
2-1/2
023025
P4B-E-208R
4
10-1/2
3-1/2
8-5/16
8-11/16
1-7/8
5/8
7/8
1-5/8
5-1/2
5-5/8
4-1/16
2-3/4
023026
2-11/16
023026
P4B-E-211R
4-1/2
12
4
9-3/16
9-13/16
2-1/8
5/8
1
1-7/8
6-1/4
6-11/32
4-23/32
3-1/8
023027
2-3/4
023027
P4B-E-212R
4-1/2
12
4
9-3/16
9-13/16
2-1/8
5/8
1
1-7/8
6-1/4
6-11/32
4-23/32
3-1/8
023028
2-15/16
023028
P4B-E-215R
4-1/2
12
4
9-3/16
9-13/16
2-1/8
5/8
1
1-7/8
6-1/4
6-11/32
4-23/32
3-1/8
023029
3
023029
P4B-E-300R
4-1/2
12
4
9-3/16
9-13/16
2-1/8
5/8
1
1-7/8
6-1/4
6-11/32
4-23/32
3-1/8
023030
3-3/16
023030
P4B-E-303R
5
13-1/2
4-1/2
10-3/4
11-1/4
2-3/8
3/4
1-3/16
2-1/4
7-1/2
7-1/2
5-17/32
3-3/4
023031
3-1/4
023031
P4B-E-304R
5
13-1/2
4-1/2
10-3/4
11-1/4
2-3/8
3/4
1-3/16
2-1/4
7-1/2
7-1/2
5-17/32
3-3/4
023032
3-7/16
023032
P4B-E-307R
5
13-1/2
4-1/2
10-3/4
11-1/4
2-3/8
3/4
1-3/16
2-1/4
7-1/2
7-1/2
5-17/32
3-3/4
023033
3-1/2
023033
P4B-E-308R
5
13-1/2
4-1/2
10-3/4
11-1/4
2-3/8
3/4
1-3/16
2-1/4
7-1/2
7-1/2
5-17/32
3-3/4
023690
3-15/16
023690
P4B-E-315R
6-1/4
15-1/4
4-1/2
12-1/4
12-3/4
2-1/4
3/4
1-1/8
2-7/16
8-1/2
8-7/16
6
4-1/4
023691
4
023691
P4B-E-400R
6-1/4
15-1/4
4-1/2
12-1/4
12-3/4
2-1/4
3/4
1-1/8
2-7/16
8-1/2
8-7/16
6
4-1/4
023692
4-7/16
023692
P4B-E-407R
6-3/4
16-5/8
4-5/8
13-1/4
13-3/4
2-1/2
3/4
1-1/8
2-3/4
9-3/8
9-9/32
6-7/16
4-3/4
023693
4-1/2
023693
P4B-E-408R
6-3/4
16-5/8
4-5/8
13-1/4
13-3/4
2-1/2
3/4
1-1/8
2-3/4
9-3/8
9-9/32
6-7/16
4-3/4
023694
4-15/16
023694
P4B-E-415R
7-1/4
18-1/2
5-1/8
15-1/4
15-3/4
2-7/8
7/8
1-1/4
3
10-7/8
10-11/16
7-7/16
5-1/2
023695
5
023695
P4B-E-500R
7-1/4
18-1/2
5-1/8
15-1/4
15-3/4
2-7/8
7/8
1-1/4
3
10-7/8
10-11/16
7-7/16
5-1/2
023040
5-7/16
023040
P4B-E-507R
9
22
6-1/4
17-3/8
19-1/8
3-3/4
1
2
3-1/4
13-3/16
12-25/32
9-3/8
6-11/16
023041
5-15/16
023041
P4B-E-515R
9
22
6-1/4
17-3/8
19-1/8
3-3/4
1
2
3-1/4
13-3/16
12-25/32
9-3/8
6-11/16
023042
6
023042
P4B-E-600R
9
22
6-1/4
17-3/8
19-1/8
3-3/4
1
2
3-1/4
13-3/16
12-25/32
9-3/8
6-11/16
023043
6-7/16
023043
P4B-E-607R
10-1/2
26
7-1/8
21-1/4
23-1/4
4-5/8
1
2
3-11/16
14-15/16
14-33/64
11-3/8
7-1/2
023044
6-1/2
023044
P4B-E-608R
10-1/2
26
7-1/8
21-1/4
23-1/4
4-5/8
1
2
3-11/16
14-15/16
14-33/64
11-3/8
7-1/2
023045
6-15/16
023045
P4B-E-615R
10-1/2
26
7-1/8
21-1/4
23-1/4
4-5/8
1
2
3-11/16
14-15/16
14-33/64
11-3/8
7-1/2
023046
7
023046
P4B-E-700R
10-1/2
26
7-1/8
21-1/4
23-1/4
4-5/8
1
2
3-11/16
14-15/16
14-33/64
11-3/8
7-1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TXT - Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Type E-Xtra Pillow Block 2-Bolt Base Inch Bore - Type E Pillow Block Bearin...
Baldor Reliance
09.11.2021
TAF Pillow Block - Inch 4-Bolt Base Expansion Type - Taf Bearings
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Medium Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bea...
Baldor Reliance
09.11.2021
Four-Bolt Flange Expansion - Type E 4-Bolt Flange Bearing -Inch
Baldor Reliance
09.11.2021
TAF Pillow Block - Inch 4-Bolt Base Non-Expansion Type - Taf Bearings
Baldor Reliance
09.11.2021
Type E-Xtra TP Take-Up Bearing Inch Bore - Type E-xtra TP Take-Up Bearing -...
Baldor Reliance
09.11.2021
Take-Up Frames - HD Protected screw - Take - Up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-5V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
Type E-Xtra Pillow Block 4-Bolt Base Cast Steel Inch Bore - Type E Pillow B...
Baldor Reliance
09.11.2021
Wide Slot Take Up Expansion - Type E Wide Slot Take-Up Bearing -Inch
Baldor Reliance
09.11.2021
Taper Bushed Reducer 9415H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
D-Flex Coupling - D-Flex Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성