피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - Indexing plungers-Premium with tapered pin
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_6.prj},{NB=03089-502410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{D3=17.0},{D4=11.0},{L=74.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{L4=4},{H=10},{H2=9},{SW1=22},{SW2=30},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1435},{EAN=4059495022963},{XZ=MIN},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=24.0},{XB=10.0},{XC=12.4},{XD=22.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=10.000},{XT=30.000},{XU=0.000},{ST=1.500},{XV=8.500},{XW=8.000},{XX=7.000},{XY=10.000},{BEST=03089-502410},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{AUSF1=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{D5=11 -0,01/-0,03},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=ENTSPANNT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
base
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
SW1
EAN-Code
[mm]
SW2
EAN-Code
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-52105
03089-52105
Steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0261
Yes
73181900
4059495022994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52206
03089-52206
Steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0389
Yes
73181900
4059495023007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52308
03089-52308
Steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0877
Yes
73181900
4059495023014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-52410
03089-52410
Steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1436
Yes
73181900
4059495023021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502105
03089-502105
Stainless steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0264
Yes
73181900
4059495022932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502206
03089-502206
Stainless steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0393
Yes
73181900
4059495022949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502308
03089-502308
Stainless steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0876
Yes
73181900
4059495022956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-502410
03089-502410
Stainless steel
Locking pin hardened
non-lockout type with loc...
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1435
Yes
73181900
4059495022963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54105
03089-54105
Steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0238
Yes
73181900
4059495456805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54206
03089-54206
Steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059495456812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54308
03089-54308
Steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059495456829
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-54410
03089-54410
Steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059495456836
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504105
03089-504105
Stainless steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0235
Yes
73181900
4059495456843
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504206
03089-504206
Stainless steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059495456850
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504308
03089-504308
Stainless steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059495456867
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-504410
03089-504410
Stainless steel
Locking pin hardened
lockout type with locknut
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059495456874
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성