피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Wide Slot Take Up Ball Bearing - Take-Up Frames
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Take-Up Frames
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/take_up_frames/ws_tufr_body.prj},{NB=038214},{DESCRIPTION=WS-400X18-TUFR},{PN=038214},{WEIGHT=24},{B=25-3/4},{B1=25.75000},{C=8-13/16},{C1=8.81250},{D=11-3/4},{D1=11.75000},{E=7-5/16},{E1=7.31250},{FN=6},{FD=1/2},{FD1=0.50000},{G=4-5/16},{G1=4.31250},{H=3/16},{H1=0.18750},{J=2-1/4},{J1=2.25000},{K=1-7/16},{K1=1.43750},{M=4-1/16},{M1=4.06250},{S=1},{S1=1.00000},{T=1-1/8},{T1=1.12500},{CCW=5.68750},{TTH=1.75000},{BTH=0.75000},{WTH=1.75000},{TRAVEL=18.00000},{AR=0.62500},{BR=0.62500},{CR=1.87500},{DR=2.37500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Frame Description
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
FN
Bolt Number
ⁿ/ₐ
FD
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
M
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
038200
WS-300X1-1/2-TUFR
038200
4.8
7-1/2
6-9/16
5-3/8
5-9/16
4
7/16
2-15/16
3/16
1-3/4
1-1/16
3-1/16
5/8
1
038201
WS-300X3-TUFR
038201
5.5
9
6-9/16
6-7/8
5-9/16
4
7/16
2-15/16
3/16
1-3/4
1-1/16
3-1/16
5/8
1
038202
WS-300X6-TUFR
038202
7
12
6-9/16
4-15/16
5-9/16
6
7/16
2-15/16
3/16
1-3/4
1-1/16
3-1/16
5/8
1
038203
WS-300X9-TUFR
038203
8.5
15
6-9/16
6-7/16
5-9/16
6
7/16
2-15/16
3/16
1-3/4
1-1/16
3-1/16
5/8
1
038204
WS-300X12-TUFR
038204
10
18
6-9/16
7-15/16
5-9/16
6
7/16
2-15/16
3/16
1-3/4
1-1/16
3-1/16
5/8
1
038205
WS-308X3-TUFR
038205
7.5
9-1/8
7-1/16
6-7/16
6-1/16
4
7/16
3-11/16
3/16
2
1-1/4
3-9/16
3/4
1
038206
WS-308X6-TUFR
038206
9
12-1/8
7-1/16
9-7/16
6-1/16
4
7/16
3-11/16
3/16
2
1-1/4
3-9/16
3/4
1
038207
WS-308X9-TUFR
038207
10.5
15-1/8
7-1/16
6-7/32
6-1/16
6
7/16
3-11/16
3/16
2
1-1/4
3-9/16
3/4
1
038208
WS-308X12-TUFR
038208
12
18-1/8
7-1/16
7-23/32
6-1/16
6
7/16
3-11/16
3/16
2
1-1/4
3-9/16
3/4
1
038209
WS-308X18-TUFR
038209
15
24-1/8
7-1/16
10-23/32
6-1/16
6
7/16
3-11/16
3/16
2
1-1/4
3-9/16
3/4
1
038210
WS-400X3-TUFR
038210
11.5
10-3/4
8-13/16
8-1/2
7-5/16
4
1/2
4-5/16
3/16
2-1/4
1-7/16
4-1/16
1
1-1/8
038211
WS-400X6-TUFR
038211
14
13-3/4
8-13/16
11-1/2
7-5/16
4
1/2
4-5/16
3/16
2-1/4
1-7/16
4-1/16
1
1-1/8
038212
WS-400X9-TUFR
038212
16.5
16-3/4
8-13/16
7-1/4
7-5/16
6
1/2
4-5/16
3/16
2-1/4
1-7/16
4-1/16
1
1-1/8
038213
WS-400X12-TUFR
038213
19
19-3/4
8-13/16
8-3/4
7-5/16
6
1/2
4-5/16
3/16
2-1/4
1-7/16
4-1/16
1
1-1/8
038214
WS-400X18-TUFR
038214
24
25-3/4
8-13/16
11-3/4
7-5/16
6
1/2
4-5/16
3/16
2-1/4
1-7/16
4-1/16
1
1-1/8
038215
WS-502X6-TUFR
038215
20
14-3/4
10-7/16
12-1/2
8-5/8
4
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038216
WS-502X9-TUFR
038216
23.5
17-3/4
10-7/16
15-1/2
8-5/8
4
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038217
WS-502X12-TUFR
038217
27
20-3/4
10-7/16
9-1/4
8-5/8
6
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038218
WS-502X15-TUFR
038218
30.5
23-3/4
10-7/16
10-3/4
8-5/8
6
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038219
WS-502X18-TUFR
038219
34
26-3/4
10-7/16
12-1/4
8-5/8
6
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038220
WS-502X24-TUFR
038220
41
32-3/4
10-7/16
15-1/4
8-5/8
6
9/16
5-11/16
3/16
2-1/2
1-1/2
5-3/16
1-1/4
1-1/8
038221
WS-515X9-TUFR
038221
36
20-7/8
12
17-1/2
10-1/4
4
5/8
6-1/2
1/4
3
2
6
1-1/2
2-1/2
038222
WS-515X12-TUFR
038222
41
23-7/8
12
10-1/4
10-1/4
6
5/8
6-1/2
1/4
3
2
6
1-1/2
2-1/2
038223
WS-515X18-TUFR
038223
51
29-7/8
12
13-1/4
10-1/4
6
5/8
6-1/2
1/4
3
2
6
1-1/2
2-1/2
038224
WS-515X24-TUFR
038224
61
35-7/8
12
16-1/4
10-1/4
6
5/8
6-1/2
1/4
3
2
6
1-1/2
2-1/2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set Screw Medium Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Wi...
Baldor Reliance
09.11.2021
Type C Take-Up Inch Bore - Type C Bearings
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Wide Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(No...
Baldor Reliance
09.11.2021
Take-Up Frames - HD Protected screw - Take - Up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal D...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Medium Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bea...
Baldor Reliance
09.11.2021
S-2000 Wide Slot Take-Up Trident Seal - S-2000 Wide Slot Take-Up Bearing -I...
Baldor Reliance
09.11.2021
Narrow Slot Ball Bearing Take - Up Frames Body - Take-up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
SH Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-3V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Norm...
Baldor Reliance
09.11.2021
Taper Bushed Reducer 4207H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Grip Tight Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - GT Normal Duty Pillow Blocks
Baldor Reliance
09.11.2021
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성