피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624-70 - Screw-in hydraulic cylinder single-acting with spring return
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624-70_asmtab.prj},{NB=04624-70-2015230711},{DK=20},{S=15},{H=56.0},{H1=43.0},{H2=8.0},{H3=4.0},{H8=23.0},{H9=7},{H10=42.5},{SW=32},{L=40},{D=7},{GEW=0.2600},{EAN=4059495775272},{TYP=0.0},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=3.000},{BEST=04624-70-2015230711},{ANSCHLUSS=GEBOHRTE KANÄLE},{H5=-},{H6=-},{R=50},{G=M30X1,5},{G1=-},{SW1=-},{F1=3.1},{F2=12.5},{F3=75},{EUL=3.14},{F4=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=},{PPATH=04624-70_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
S
stroke
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
H8
height
[mm]
H9
height
[mm]
H10
height
[mm]
R
Radius
[mm]
G
thread
[mm]
G1
thread
[mm]
SW
Slüsselweite
[mm]
SW1
Slüsselweite
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
F1
Clamping force
[kN]
F2
Clamping force
[kN]
F3
弹簧复位力
[N]
EUL
Oil requirement /
[cm3]
F4
Tightening
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04624-70-1210230711
04624-70-1210230711
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
38.0
27.0
7.0
3.0
-
-
15.0
6
26.5
25
M22X1,5
-
24
-
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1210230811
04624-70-1210230811
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
45.0
27.0
7.0
10.0
5.5
6.5
15.0
6
26.5
-
M22X1,5
M6
24
10
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1210230911
04624-70-1210230911
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
45.5
27.0
7.0
10.5
-
-
15.0
6
26.5
-
M22X1,5
-
24
-
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230711
04624-70-1612230711
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
46.5
34.0
8.0
3.0
-
-
19.0
7
33.5
35
M26x1,5
-
27
-
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1600
Yes
84122100
4059495775241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230811
04624-70-1612230811
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
52.5
34.0
8.0
9.0
5.5
6.5
19.0
7
33.5
-
M26x1,5
M6
27
10
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1570
Yes
84122100
4059495775258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230911
04624-70-1612230911
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
54.0
34.0
8.0
11.0
-
-
19.0
7
33.5
-
M26x1,5
-
27
-
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1600
Yes
84122100
4059495775265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230711
04624-70-2015230711
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
56.0
43.0
8.0
4.0
-
-
23.0
7
42.5
50
M30X1,5
-
32
-
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2600
Yes
84122100
4059495775272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230811
04624-70-2015230811
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
65.5
43.0
8.0
13.5
6
8
23.0
7
42.5
-
M30X1,5
M8
32
10
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2728
Yes
84122100
4059495775289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230911
04624-70-2015230911
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
69.5
43.0
8.0
17.5
-
-
23.0
7
42.5
-
M30X1,5
-
32
-
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2600
Yes
84122100
4059495775296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230711
04624-70-2516230711
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
59.5
45.5
11.0
5.0
-
-
26.5
10
45.0
70
M38X1.5
-
41
-
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230811
04624-70-2516230811
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
68.5
45.5
11.0
14.0
7
8
26.5
10
45.0
-
M38X1.5
M8
41
10
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230911
04624-70-2516230911
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
72.5
45.5
11.0
188.0
-
-
26.5
10
45.0
-
M38X1.5
-
41
-
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230711
04624-70-3220230711
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
87.0
71.5
12.0
7.0
-
-
40.0
11
71.0
100
M48X1.5
-
50
-
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230811
04624-70-3220230811
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
98.0
71.5
12.0
18.0
9
12
40.0
11
71.0
-
M48X1.5
M12
50
10
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230911
04624-70-3220230911
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
100.0
71.5
12.0
20.0
-
-
40.0
11
71.0
-
M48X1.5
-
50
-
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04624-60 - Screw-in hydraulic cylinder double-acting
norelem
30.05.2024
02341 - Support elements, hydraulic, screw-on single-acting with spring ret...
norelem
30.05.2024
04524 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
norelem
30.05.2024
round cylinder with external magnetic field sensors up to 100 bar - ZMS100
HEB
16.04.2024
04624-40 - Link clamp, hydraulic double-acting
norelem
30.05.2024
C76_ST/CD76_ST - Air Cylinder: Standard/Non-rotating Type, Single Acting, S...
SMC
28.09.2023
21880 - Linear scales self-adhesive, stainless steel
norelem
26.06.2024
04624-19 - Rotary lever clamps, pneumatic double-acting
norelem
30.05.2024
PAC-290 - Double Acting Air Cylinders - Stud Mount
Reid Supply
21.07.2021
97944 - Grease nipples button head DIN 3404
norelem
30.05.2024
K1861 - Screw-in hydraulic cylinder single-acting with spring return
KIPP
03.06.2024
AMF 6920 - Hollow Rod Cylinder, single acting, spring return
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6920G - Hollow Rod Cylinder with internal thread, single acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6926 - Block Cylinder, single acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성