您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000617000 - Articulated foot with adjustment spindle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000617000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000617000/05000617000.prj},{NB=05000617135},{ARTNR=05000617135},{V=mit Kunststoffkappe/ gleitfähig (KS)},{D1=40},{D2=M8},{L1=80},{L2=-},{L3=27.5},{L4=-},{L5=7.5},{SW=15},{SB=14},{MAT=Stahl verzinkt/Polyamid PA/Elastomer TPE},{FAR=cremeweiß RAL 9001},{GEW=145},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.ae.4a.05000617000.pdf},{PREVIEW=05000617000.png},{DEFAULTSORTATTR=2116}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000617001
05000617001
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
50
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
71
05000617002
05000617002
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
63
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
78
05000617003
05000617003
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
80
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
87
05000617004
05000617004
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
40
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
46
05000617005
05000617005
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
50
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
48
05000617006
05000617006
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
63
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
50
05000617007
05000617007
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
40
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
55
05000617008
05000617008
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
50
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
60
05000617009
05000617009
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
63
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
61
05000617010
05000617010
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
50
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
107
05000617011
05000617011
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
63
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
115
05000617012
05000617012
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
80
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
122
05000617013
05000617013
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
100
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
159
05000617014
05000617014
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
63
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
131
05000617015
05000617015
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
80
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
145
05000617016
05000617016
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
40
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
80
05000617017
05000617017
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
50
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
89
05000617018
05000617018
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
63
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
80
05000617019
05000617019
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
50
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
150
05000617020
05000617020
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
63
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
160
05000617021
05000617021
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
80
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
167
05000617022
05000617022
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
100
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
206
05000617023
05000617023
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
63
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
182
05000617024
05000617024
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
80
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
190
05000617025
05000617025
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M8
50
26
-
6
-
15
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
139
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AJPD, AJPDR, AJPDS, AJPDSR - Adjuster Feet - Resin Rubber Type
Misumi
09.09.2019
LF09BB_BS_BF - Shockproof foot cup - universal adjustment type
HEFA
14.06.2024
Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
HEACFB - Foot cup - Fixed adjustable - medium load type
SRD-FA
04.04.2023
HEADFD - Foot cup - Fixed adjustable - all stainless steel - Heavy duty typ...
SRD-FA
09.09.2022
BZR01 - Profile parts and foot cups
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RSL-1 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RL-2550-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表