피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06140 - Thommy bars with fixed or sliding T-bar, DIN 6305 or DIN 6307
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06140.prj},{NB=06140-120_(0)},{BEST=06140-120},{AUSF=fester Knebel},{LX=0},{D1=M 20},{D2=30},{D3=16},{L1=40},{L2=95},{L3=140},{GEW=0.5865},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495058504},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{EX=11.20},{FR=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
threaded hole
[mm]
D3
diameter of toggle
[mm]
L1
depth of threaded hole
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
LY
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06140-110
06140-110
fixed T-bar
M 10
8
20
60
0.1268
Yes
73181600
4059495058474
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-112
06140-112
fixed T-bar
M 12
10
25
70
0.1930
Yes
73181600
4059495058481
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-116
06140-116
fixed T-bar
M 16
12
35
85
0.3227
Yes
73181600
4059495058498
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-120
06140-120
fixed T-bar
M 20
16
40
95
0.5865
Yes
73181600
4059495058504
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-210
06140-210
sliding T-bar
M 10
8
20
60
0.1118
Yes
73181600
4059495058511
46.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-212
06140-212
sliding T-bar
M 12
10
25
70
0.1798
Yes
73181600
4059495058528
60.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-216
06140-216
sliding T-bar
M 16
13
35
85
0.3280
Yes
73181600
4059495058535
72.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06140-220
06140-220
sliding T-bar
M 20
16
40
95
0.5826
Yes
73181600
4059495058542
82.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성