Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06242 - 蘑菇头旋钮,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06242.prj},{NB=06242-087X15},{D1=33},{D2=18},{D3=31},{H=33},{H1=15},{T=0},{L=15},{GEW=0.0192},{EAN=4059495073774},{ZZ=2.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TAB=0},{TAB1=2},{BEST=06242-087X15},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{GR=3},{D=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{FARBE1=rapsgelb RAL 1021},{FARBE2=Stahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06242-04X10
06242-04X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-05X10
06242-05X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495073705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-06X15
06242-06X15
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0100
Yes
73181520
4059495073743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-08X15
06242-08X15
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0194
Yes
73181520
4059495073781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-004X10
06242-004X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-005X10
06242-005X10
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495073545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-006X15
06242-006X15
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0101
Yes
73181520
4059495073583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-008X15
06242-008X15
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0194
Yes
73181520
4059495073620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-045X10
06242-045X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-055X10
06242-055X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495073675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-065X15
06242-065X15
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0097
Yes
73181520
4059495073712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-085X15
06242-085X15
灰色 RAL 7035
带外螺纹
钢制销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0192
Yes
73181520
4059495073750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0045X10
06242-0045X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0055X10
06242-0055X10
灰色 RAL 7035
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495073514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0065X15
06242-0065X15
灰色 RAL 7035
带外螺纹
不锈钢销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0097
Yes
73181520
4059495073552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0085X15
06242-0085X15
灰色 RAL 7035
带外螺纹
不锈钢销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0195
Yes
73181520
4059495073590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-046X10
06242-046X10
红色 RAL 3020
带外螺纹
钢制销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-056X10
06242-056X10
红色 RAL 3020
带外螺纹
钢制销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0063
Yes
73181520
4059495073682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-066X15
06242-066X15
红色 RAL 3020
带外螺纹
钢制销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0100
Yes
73181520
4059495073729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-086X15
06242-086X15
红色 RAL 3020
带外螺纹
钢制销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0191
Yes
73181520
4059495073767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0046X10
06242-0046X10
红色 RAL 3020
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0056X10
06242-0056X10
红色 RAL 3020
带外螺纹
不锈钢销钉
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059495073521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0066X15
06242-0066X15
红色 RAL 3020
带外螺纹
不锈钢销钉
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0098
Yes
73181520
4059495073569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-0086X15
06242-0086X15
红色 RAL 3020
带外螺纹
不锈钢销钉
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0193
Yes
73181520
4059495073606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06242-047X10
06242-047X10
黄色 RAL 1021
带外螺纹
钢制销钉
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059495073651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表