您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
止回阀,两端都是UNF内螺纹 - 两螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514)
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rvd_unf_innen.prj},{NB=0670382000},{BZ=0670382000},{VK=GP-VNROI-IU3/4-16F},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 12},{D1=12.000},{PB=PB 630},{GEWD1=3/ 4-16 UNF},{CTRL=1.000},{L1=74.5},{NDM=0.75000},{SW1=27},{SW4=27},{I1=8},{PAGE=276},{SW1GD=21.700},{SW1H=16.500},{SW4H=19.000},{SW4BH=5.000},{SPALT=3.000},{SW1ABH=15.500},{SW4ABH=15.500},{GEWL=14.300},{GEWL1=17.500},{BOHRD=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD1
螺纹 d1
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I1
内螺纹长度 i
[mm]
0670352000
0670352000
GP-VNROI-IU7/16-20F
S 6
PB 630
7/16-20 UNF
57.5
19
19
4
0670362000
0670362000
GP-VNROI-IU1/2-20F
S 8
PB 630
1/ 2-20 UNF
57.5
19
19
5
0670372000
0670372000
GP-VNROI-IU9/16-18F
S 10
PB 630
9/16-18 UNF
68.0
22
24
7
0670382000
0670382000
GP-VNROI-IU3/4-16F
S 12
PB 630
3/ 4-16 UNF
74.5
27
27
8
0670392000
0670392000
GP-VNROI-IU7/8-14F
S 16
PB 400
7/ 8-14 UNF
80.0
32
36
12
0670402000
0670402000
GP-VNROI-IU11/16-12F
S 20
PB 400
1 1/16-12 UN
91.5
41
46
16
0670412000
0670412000
GP-VNROI-IU15/16-12F
S 25
PB 400
1 5/16-12 UN
98.0
46
50
20
0670422000
0670422000
GP-VNROI-IU15/8-12F
S 30
PB 250
1 5/ 8-12 UN
104.0
55
60
25
0670442000
0670442000
GP-VNROI-IU17/8-12F
S 38
PB 250
1 7/ 8-12 UN
117.0
65
70
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表