피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000176000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
07 Drive technology
07000176000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000176000/07000176000.prj},{NB=07000176005},{PREVIEW=07000176000.png},{ARTNR=07000176005},{L1=500},{L2=545},{L3=1045},{A1=352},{A2=384},{A3=-},{A4=-},{B1=43},{B2=143},{B3=243},{B4=343},{B5=443},{B6=-},{F1=1690},{F2=1150},{MAT=Stahl/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/fe.22.9b.07000176000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2124941}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000176001
07000176001
1000
1050
2050
480
512
864
896
20
258.5
497
735.5
974
-
1790
1080
Stahl/Kunststoff
07000176002
07000176002
1200
1250
2450
576
608
1056
1088
20
251
482
712
943
1174
1630
950
Stahl/Kunststoff
07000176003
07000176003
400
435
835
288
320
-
-
43
118
193
268
343
-
1570
970
Stahl/Kunststoff
07000176004
07000176004
450
485
935
288
320
-
-
43
130.5
218
305.5
393
-
1600
1030
Stahl/Kunststoff
07000176005
07000176005
500
545
1045
352
384
-
-
43
143
243
343
443
-
1690
1150
Stahl/Kunststoff
07000176006
07000176006
550
595
1145
352
384
-
-
43
155.5
268
380.5
493
-
1870
1160
Stahl/Kunststoff
07000176007
07000176007
600
650
1250
448
480
-
-
43
168
293
418
543
-
1890
1180
Stahl/Kunststoff
07000176008
07000176008
700
750
1450
448
480
-
-
43
193
343
493
643
-
1870
1370
Stahl/Kunststoff
07000176009
07000176009
800
850
1650
384
416
672
704
20
271
522.5
774
-
-
2120
1470
Stahl/Kunststoff
07000176010
07000176010
900
950
1850
416
448
768
800
20
305
589
874
-
-
1920
1250
Stahl/Kunststoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성