您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000179000 - Stainless steel telescopic rail with full extension
SToxxparts
07 Drive technology
07000179000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000179000/07000179000.prj},{NB=07000179003},{PREVIEW=07000179000.png},{ARTNR=07000179003},{L1=400},{L2=400},{L3=800},{A1=-},{A2=323},{A3=339},{A4=-},{A5=-},{A6=373},{B1=193.5},{B2=209.5},{B3=219},{B4=353.5},{B5=369.5},{B6=379},{F1=510},{F2=390},{MAT=Edelstahl 1.4301/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d6.46.99.07000179000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2126173}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +3/-3
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000179001
07000179001
300
300
600
-
-
-
-
-
-
129.5
145.5
155
257.5
273.5
283
460
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179002
07000179002
350
350
700
309
-
-
-
-
-
161.5
177.5
187
289.5
305.5
315
480
360
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179003
07000179003
400
400
800
-
323
339
-
-
373
193.5
209.5
219
353.5
369.5
379
510
390
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179004
07000179004
450
450
900
361.5
387
403
-
-
-
193.5
209.5
219
385.5
401.5
411
510
390
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179005
07000179005
500
500
1000
361.5
387
403
451
467
-
225.5
241.5
251
449.5
465.5
475
480
360
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179006
07000179006
550
550
1100
361.5
387
403
451
467
501
257.5
273.5
286
481.5
497.5
507
460
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
07000179007
07000179007
600
600
1200
361.5
387
403
515
531
565
289.5
305.5
315
545.5
561.5
571
440
340
Edelstahl 1.4301/Kunststo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表