您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000400000 - Position indicator, digital, 4-digit
SToxxparts
07 Drive technology
07000400000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000400000/07000400000.prj},{NB=07000400104},{PREVIEW=07000400000.png},{ARTNR=07000400104},{VAR=Display schräg unten (AR) / Ziffern steigend bei Rechtsdrehung (R)},{ZW=003.0},{SU=003.0},{GS=3},{DZ=830},{MAT=Stahl/PA},{FAR=orange RAL2004},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6b.a6.b3.07000400000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2128889}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
ZW
Counter
ⁿ/ₐ
SU
Display after 1 spindle revolution
ⁿ/ₐ
GS
Thread pitch
[mm]
DZ
max. rotational speed
[1/min.]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
07000400001
07000400001
Display schräg oben (AN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400002
07000400002
Display schräg oben (AN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400003
07000400003
Display schräg oben (AN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400004
07000400004
Display schräg oben (AN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400005
07000400005
Display schräg unten (AR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400006
07000400006
Display schräg unten (AR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400007
07000400007
Display schräg unten (AR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400008
07000400008
Display schräg unten (AR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400009
07000400009
Display gerade oben (FN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400010
07000400010
Display gerade oben (FN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400011
07000400011
Display gerade oben (FN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400012
07000400012
Display gerade oben (FN) ...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400013
07000400013
Display gerade unten (FR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400014
07000400014
Display gerade unten (FR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400015
07000400015
Display gerade unten (FR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400016
07000400016
Display gerade unten (FR)...
00.50
00.50
0.5
500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400017
07000400017
Display schräg oben (AN) ...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400018
07000400018
Display schräg oben (AN) ...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400019
07000400019
Display schräg oben (AN) ...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400020
07000400020
Display schräg oben (AN) ...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400021
07000400021
Display schräg unten (AR)...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400022
07000400022
Display schräg unten (AR)...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400023
07000400023
Display schräg unten (AR)...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
grau RAL7035
07000400024
07000400024
Display schräg unten (AR)...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
orange RAL2004
07000400025
07000400025
Display gerade oben (FN) ...
001.0
001.0
1
1500
Stahl/PA
grau RAL7035
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表