您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07122 - 压紧螺栓,带尖头
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07122.prj},{NB=07122-08X14},{BEST=07122-08X14},{D=M 8},{D1=5.5},{L=14.0},{L1=1.0},{L2=2.4},{SW=4.0},{BELASTUNG=15.0},{GEW=0.0033},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495155784},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{XA=11.6},{XB=4.0},{XC=1.0},{XD=1.0},{XE=6.2},{XF=5.5},{XG=2.700},{XH=5.100},{XI=1.000},{XJ=2.400},{XK=5.000},{XL=0.700},{XM=0.200},{XN=5.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
长度
[mm]
L
直径
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
Abstnd
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07122-05X09
07122-05X09
M 5
3.0
8.5
0.5
1.3
2.5
4.5
0.0007
Yes
73181520
4059495155708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-05X13
07122-05X13
M 5
3.0
12.5
0.5
1.3
2.5
4.5
0.0012
Yes
73181520
4059495155715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-05X17
07122-05X17
M 5
3.0
16.5
0.5
1.3
2.5
4.5
0.0016
Yes
73181520
4059495155722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-05X21
07122-05X21
M 5
3.0
20.5
0.5
1.3
2.5
4.5
0.0021
Yes
73181520
4059495155739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-06X14
07122-06X14
M 6
4.0
13.5
0.8
1.9
3.0
9.0
0.0017
Yes
73181520
4059495155746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-06X18
07122-06X18
M 6
4.0
17.5
0.8
1.9
3.0
9.0
0.0025
Yes
73181520
4059495155753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-06X22
07122-06X22
M 6
4.0
21.5
0.8
1.9
3.0
9.0
0.0030
Yes
73181520
4059495155760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-06X27
07122-06X27
M 6
4.0
26.5
0.8
1.9
3.0
9.0
0.0040
Yes
73181520
4059495155777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-08X14
07122-08X14
M 8
5.5
14.0
1.0
2.4
4.0
15.0
0.0033
Yes
73181520
4059495155784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-08X18
07122-08X18
M 8
5.5
18.0
1.0
2.4
4.0
15.0
0.0044
Yes
73181520
4059495155791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-08X22
07122-08X22
M 8
5.5
22.0
1.0
2.4
4.0
15.0
0.0056
Yes
73181520
4059495155807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-08X27
07122-08X27
M 8
5.5
27.0
1.0
2.4
4.0
15.0
0.0072
Yes
73181520
4059495155814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-08X34
07122-08X34
M 8
5.5
34.0
1.0
2.4
4.0
15.0
0.0093
Yes
73181520
4059495155821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-10X18
07122-10X18
M10
7.0
18.0
1.5
2.6
5.0
20.0
0.0067
Yes
73181520
4059495155838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-10X22
07122-10X22
M10
7.0
22.0
1.5
2.6
5.0
20.0
0.0086
Yes
73181520
4059495155845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-10X27
07122-10X27
M10
7.0
27.0
1.5
2.6
5.0
20.0
0.0110
Yes
73181520
4059495155852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-10X34
07122-10X34
M10
7.0
34.0
1.5
2.6
5.0
20.0
0.0144
Yes
73181520
4059495155869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07122-10X42
07122-10X42
M10
7.0
42.0
1.5
2.6
5.0
20.0
0.0184
Yes
73181520
4059495155876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表