피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Roll-in T-slot Nut 13.7 x 7.0 mm with Spring Loaded Ball
FATH
Fasten
T-slot Nuts
Slot 8
Roll-in
Powered by
CAD모델 선택
{fath/fasten/t_slot_nuts/slot_8/roll_in/t_slot_8_137x70.prj},{NB=096005S01},{PARTNR=096005S01},{P=I-Profile},{S=M5},{ESD=Electrostatic discharging},{MAT=Steel},{WEIGHT=10.5},{CTN=73181900},{ID=102313},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{NDM=5.0000},{SEL=1},{GEW=1},{EAN=4066061017537}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
P
Profile
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
ESD
T-slot Nut
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
096003
096003
I-Profile
M3
-
Steel
10.9
73181900
102306
4066061017469
096004
096004
I-Profile
M4
-
Steel
10.8
73181900
102308
4066061017483
096005
096005
I-Profile
M5
-
Steel
10.5
73181900
102311
4066061017513
096006
096006
I-Profile
M6
-
Steel
9.9
73181900
102314
4066061017544
096008
096008
I-Profile
M8
-
Steel
9.0
73181900
102317
4066061017575
09600U10-32
09600U10-32
I-Profile
10-32 UNF
-
Steel
10.9
73181900
102322
4066061017629
09600U1/4
09600U1/4
I-Profile
1/4-20 UNC
-
Steel
10.0
73181900
102320
4066061017605
09600U5/16
09600U5/16
I-Profile
5/16-18 UNC
-
Steel
9.4
73181900
102323
4066061017636
096004S01
096004S01
I-Profile
M4
Electrostatic discharging
Steel
10.8
73181900
102310
4066061017506
096005S01
096005S01
I-Profile
M5
Electrostatic discharging
Steel
10.5
73181900
102313
4066061017537
096006S01
096006S01
I-Profile
M6
Electrostatic discharging
Steel
9.9
73181692
102316
4066061017568
096008S01
096008S01
I-Profile
M8
Electrostatic discharging
Steel
9.0
73181692
102319
4066061017599
096003E
096003E
I-Profile
M3
-
Stainless steel
10.9
73181900
102307
4066061017476
096004E
096004E
I-Profile
M4
-
Stainless steel
10.8
73181900
102309
4066061017490
096005E
096005E
I-Profile
M5
-
Stainless steel
10.5
73181900
102312
4066061017520
096006E
096006E
I-Profile
M6
-
Stainless steel
9.9
73181900
102315
4066061017551
096008E
096008E
I-Profile
M8
-
Stainless steel
9.0
73181900
102318
4066061017582
09600U1/4E
09600U1/4E
I-Profile
1/4-20 UNC
-
Stainless steel
10.0
73181900
102321
4066061017612
09600U5/16E
09600U5/16E
I-Profile
5/16-18 UNC
-
Stainless steel
9.1
73181900
102324
4066061017643
096000.1500
096000.1500
I-Profile
1500 mm
-
Rod, steel
799.5
72166900
108626
096000E.1500
096000E.1500
I-Profile
1500 mm
-
Rod,stainless steel
799.5
72224050
108627
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Roll-in T-slot Nut 13.5 x 7.2 mm with Spring Loaded Ball
FATH
02.07.2024
Spacer CS
FATH
02.07.2024
Alu Connection Angle 40
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 11.6 x 4.6 mm with Spring Leaf
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 13.4 x 7.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 14.0 x 5.2 mm
FATH
02.07.2024
Cover Cap for 40 mm Modular Dimension
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 10.5 x 5.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 17.0 x 9.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
02.07.2024
Zinc Connection Angle 40
FATH
02.07.2024
Hammer Nut, Step Height 1.5/3.0 mm
FATH
02.07.2024
Automatic Connector Stainless Steel
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 11.6 x 4.6 mm
FATH
02.07.2024
Roll-in T-slot Nut 8.0 x 4.2 mm with Spring Loaded Ball
FATH
02.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성