피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Cardan joints DIN 808 form E normal version with sliding fit (G)
MBO Oßwald
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/wellengelenke/wellengelenke20din2080820form20e20normalausfuehrung20mit20gleitlagerung2028g29.prj},{NB=10 00 9808 2040/001},{PREVIEW=../_pool_/79/63/wellengelenk-einfach_700x700px.png},{REF=10 00 9808 2040/001},{IDENT=Wellengelenk DIN 808 Form E, Normalausführung mit Gleitlagerung (G) E 20 x 40 Stahl blank},{SIZE=E 20 x 40},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1H7=20},{D2=40},{L1=20*},{L2PM1=82},{WEIGHT=0,56},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/wellengelenk-din-808-form-e-normalausfuehrung-mit-gleitlagerung-g-e-20-x-40-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=4274}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1H7
d1 H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2PM1
l2 ±1
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 00 9808 0616/001
10 00 9808 0616/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 6 x 16
Steel
bright
6
16
9
34
0,044
10 00 9808 0616/013
10 00 9808 0616/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 6 x 16
Steel
electr. galvanised white
6
16
9
34
0,044
10 00 9808 0816/001
10 00 9808 0816/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 8 x 16
Steel
bright
8
16
11
40
0,45
10 00 9808 0816/013
10 00 9808 0816/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 8 x 16
Steel
electr. galvanised white
8
16
11
40
0,45
10 00 9808 1016/001
10 00 9808 1016/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 16
Steel
bright
10
16
15
52
0,05
10 00 9808 1016/013
10 00 9808 1016/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 16
Steel
electr. galvanised white
10
16
15
52
0,05
10 00 9808 1020/001
10 00 9808 1020/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 20
Steel
bright
10
20
12*
48
0,1
10 00 9808 1020/013
10 00 9808 1020/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 20
Steel
electr. galvanised white
10
20
12*
48
0,1
10 00 9808 1225/001
10 00 9808 1225/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 12 x 25
Steel
bright
12
25
14*
56
0,16
10 00 9808 1225/013
10 00 9808 1225/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 12 x 25
Steel
electr. galvanised white
12
25
14*
56
0,16
10 00 9808 1632/001
10 00 9808 1632/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 16 x 32
Steel
bright
16
32
16*
68
0,29
10 00 9808 1632/013
10 00 9808 1632/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 16 x 32
Steel
electr. galvanised white
16
32
16*
68
0,29
10 00 9808 2040/001
10 00 9808 2040/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 20 x 40
Steel
bright
20
40
20*
82
0,56
10 00 9808 2040/013
10 00 9808 2040/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 20 x 40
Steel
electr. galvanised white
20
40
20*
82
0,56
10 00 9808 2550/001
10 00 9808 2550/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 25 x 50
Steel
bright
25
50
25*
105
1,14
10 00 9808 2550/013
10 00 9808 2550/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 25 x 50
Steel
electr. galvanised white
25
50
25*
105
1,14
10 00 9808 3263/001
10 00 9808 3263/001
Cardan joint DIN 808 form...
E 32 x 63
Steel
bright
32
63
33
130
2,08
10 00 9808 3263/013
10 00 9808 3263/013
Cardan joint DIN 808 form...
E 32 x 63
Steel
electr. galvanised white
32
63
33
130
2,08
10 00 9808 0616/000
10 00 9808 0616/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 6 x 16
Stainless steel
bright
6
16
9
34
0,044
10 00 9808 0816/000
10 00 9808 0816/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 8 x 16
Stainless steel
bright
8
16
11
40
0,45
10 00 9808 1016/000
10 00 9808 1016/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 16
Stainless steel
bright
10
16
15
52
0,05
10 00 9808 1020/000
10 00 9808 1020/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 10 x 20
Stainless steel
bright
10
20
12*
48
0,1
10 00 9808 1225/000
10 00 9808 1225/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 12 x 25
Stainless steel
bright
12
25
14*
56
0,16
10 00 9808 1632/000
10 00 9808 1632/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 16 x 32
Stainless steel
bright
16
32
16*
68
0,29
10 00 9808 2040/000
10 00 9808 2040/000
Cardan joint DIN 808 form...
E 20 x 40
Stainless steel
bright
20
40
20*
82
0,56
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성