피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS GIMBLE XL - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_gimble_xl.prj},{NB=1006059(300)},{ON=1006059},{WR=5},{OLOLM=3300},{QSB=1},{VTRD=60},{PRLE=13.5},{PRWI=19},{PRHE=19},{PRDI=19},{PALE=21},{PAWI=21},{PAHE=14.5},{CODE=13.5},{CODI=17.5},{NEWE=0.85},{BRWE=0.91},{MUPA=0},{VAWAT=37.4},{VALUOU=3300},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=40},{UGRSPC=22},{PRVO=6394.5},{PAVO=6394.5},{EAN=4024163257350},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS GIMBLE XL},{TITLE=TITLE1006059},{LONGTEXT=LT1006059},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051140900},{ACSKU=1004059,1004066,1004071,1004798,1004799,1004800,1004801,1006151,1006152,1006153,1006154},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1006078
1006078
4024163257169
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006079
1006079
4024163257152
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006082
1006082
4024163257121
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006074
1006074
4024163257206
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006075
1006075
4024163257190
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006080
1006080
4024163257145
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006081
1006081
4024163257138
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006071
1006071
4024163257237
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006073
1006073
4024163257213
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006076
1006076
4024163257183
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006077
1006077
4024163257176
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006068
1006068
4024163257268
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006069
1006069
4024163257251
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006070
1006070
4024163257244
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006072
1006072
4024163257220
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006064
1006064
4024163257305
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006065
1006065
4024163257299
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3600
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3600
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006066
1006066
4024163257282
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3800
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3800
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006067
1006067
4024163257275
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, black...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3750
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3750
4000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006062
1006062
4024163257329
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006063
1006063
4024163257312
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
55
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006060
1006060
4024163257343
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006056
1006056
4024163257381
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006061
1006061
4024163257336
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
40
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
1006057
1006057
4024163257374
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE XL
NUMINOS® GIMBLE XL, white...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1000/1050
1/1.05
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
60
13.5
19
19
19
21
21
14.5
13.5
17.5
rund
0.85
0.91
0
III
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
20
22
true
6394.5
6394.5
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_XL
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3 NUMINOS PHASE M - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE S - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE L - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성