您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_spot_xl_phase.prj},{NB=1006085(300)},{ON=1006085},{WR=5},{RAS=900},{CUI=0.9},{WEWA=36},{INCU=4.64},{ICTIM=224},{OLOLM=2980},{QSB=1},{VTRD=90},{PRLE=25.8},{PRWI=20},{PRHE=12},{PRDI=12},{PALE=30},{PAWI=14.0},{PAHE=14},{CAHE=2.9},{CADI=10.3},{NEWE=1.58},{BRWE=1.691},{MUPA=0},{DIMM=1},{VAWAT=36},{VALUOU=2980},{VALUPW=82.7778},{VALICO=2700},{VACRI=90},{VABEAN=60},{UGRSPC=25},{PRVO=5880},{PAVO=5880},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163257091},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{TITLE=TITLE1006085},{LONGTEXT=LT1006085},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051140900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{COLOR1=schwarz},{COLOR2=schwarz},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1006093
1006093
4024163257015
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3490
1
90
25.8
20
12
12
42
20.5
15
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
12915
12915
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006094
1006094
4024163257008
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3210
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006089
1006089
4024163257053
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3530
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006091
1006091
4024163257039
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3210
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006092
1006092
4024163257022
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3530
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006085
1006085
4024163257091
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
2980
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006087
1006087
4024163257077
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3250
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006088
1006088
4024163257060
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
2980
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006090
1006090
4024163257046
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3490
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006083
1006083
4024163257114
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3290
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006084
1006084
4024163257107
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, b...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3250
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006086
1006086
4024163257084
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® SPOT XL PHASE, w...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3290
1
90
25.8
20
12
12
30
14.0
14
2.9
10.3
round
1.58
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NUMINOS XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE S - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE M - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE L - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
4WS(E)2E6 - 4-way directional servo-valve
Bosch Rexroth
27.03.2024
NFPA - NFPA
Aignep USA
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表