피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 06B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_06b_1.prj},{NB=101330028},{Z=28},{DE=88.8},{DP=85.07},{CNSORDERNO=101330028},{DM=60},{DMX=60.0},{D1=12},{A=28},{KG=0.69},{B1=5.3},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101330008
8
28.6
24.89
101330008
15
8
20
0.03
5.3
1
10
101330009
9
31.5
27.85
101330009
18
8
20
0.04
5.3
1
10
101330010
10
34.5
30.82
101330010
20
8
20
0.05
5.3
1
10
101330011
11
37.5
33.80
101330011
22
8
25
0.08
5.3
1
10
101330012
12
40.5
36.80
101330012
25
8
25
0.10
5.3
1
10
101330013
13
43.5
39.80
101330013
28
8
25
0.13
5.3
1
10
101330014
14
46.5
42.80
101330014
31
8
25
0.16
5.3
1
10
101330015
15
49.5
45.81
101330015
34
8
25
0.19
5.3
1
10
101330016
16
52.5
48.82
101330016
37
10
28
0.24
5.3
1
10
101330017
17
55.5
51.83
101330017
40
10
28
0.28
5.3
1
10
101330018
18
58.6
54.85
101330018
43
10
28
0.33
5.3
1
10
101330019
19
61.6
57.87
101330019
45
10
28
0.36
5.3
1
10
101330020
20
64.6
60.89
101330020
46
10
28
0.39
5.3
1
10
101330021
21
67.6
63.91
101330021
48
12
28
0.42
5.3
1
10
101330022
22
70.6
66.93
101330022
50
12
28
0.46
5.3
1
10
101330023
23
73.7
69.95
101330023
52
12
28
0.50
5.3
1
10
101330024
24
76.7
72.97
101330024
54
12
28
0.54
5.3
1
10
101330025
25
79.7
76.00
101330025
57
12
28
0.60
5.3
1
10
101330026
26
82.7
79.02
101330026
60
12
28
0.66
5.3
1
10
101330027
27
85.7
82.04
101330027
60
12
28
0.67
5.3
1
10
101330028
28
88.8
85.07
101330028
60
12
28
0.69
5.3
1
10
101330029
29
91.8
88.09
101330029
60
12
28
0.70
5.3
1
10
101330030
30
94.8
91.12
101330030
60
12
30
0.72
5.3
1
10
101330031
31
97.9
94.15
101330031
65
14
30
0.87
5.3
1
10
101330032
32
100.9
97.17
101330032
65
14
30
0.89
5.3
1
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex plate wheels 06B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 081-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 06B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRS-05B-1-ST - Sprockets KRS with One-Sided Hub, ISO 05, Pitch 8mm
MÄDLER
26.04.2024
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex roller chains type series GL (straight plates) - Simplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
Simplex sprockets 16B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets P.6 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (Europea...
Wippermann
18.06.2024
Simplex sprockets 16B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성