피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
EP22 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
엔지니어링 플라스틱 베어링
EP22
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/solid_polymer_werk/ep22/ep22_cylindrical_bearings.prj},{NB=1810EP22},{BESTNR=1810EP22},{DI=18},{DO=20},{B=10},{GEW=0.9},{H7=+0,021/0},{DIA=+0,102/+0,032},{S=1.0},{CO=0.5},{RI=0.2},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Technische Kunststoff-Gleitlager},{MAT=EP22},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Korrosionsbeständig in feuchten / salzhaltigen Umgebungen},{FARBE=weiss},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
DO
외경
[mm]
B
폭
[mm]
GEW
중량
[g]
H7
하우징
ⁿ/ₐ
DIA
[mm]
S
[mm]
CO
[mm]
RI
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
WEEE
WEEE 인증서
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FARBE
색상
ⁿ/ₐ
0806EP22
0806EP22
8
10
6
0.2
+0,015/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
0808EP22
0808EP22
8
10
8
0.3
+0,015/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
0810EP22
0810EP22
8
10
10
0.4
+0,015/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
0812EP22
0812EP22
8
10
12
0.5
+0,015/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
0815EP22
0815EP22
8
10
15
0.6
+0,015/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1004EP22
1004EP22
10
12
4
0.2
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1006EP22
1006EP22
10
12
6
0.3
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1008EP22
1008EP22
10
12
8
0.4
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1010EP22
1010EP22
10
12
10
0.5
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1015EP22
1015EP22
10
12
15
0.7
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1020EP22
1020EP22
10
12
20
1.0
+0,018/0
+0,083/+0,025
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1210EP22
1210EP22
12
14
10
0.6
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1212EP22
1212EP22
12
14
12
0.7
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1215EP22
1215EP22
12
14
15
0.9
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1220EP22
1220EP22
12
14
20
1.2
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1410RP22
1410RP22
14
16
10
0.7
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1412EP22
1412EP22
14
16
12
0.9
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1415EP22
1415EP22
14
16
15
1.0
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1420EP22
1420EP22
14
16
20
1.4
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1425EP22
1425EP22
14
16
25
1.7
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1510EP22
1510EP22
15
17
10
0.8
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1515EP22
1515EP22
15
17
15
1.1
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1520EP22
1520EP22
15
17
20
1.4
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1525EP22
1525EP22
15
17
25
1.7
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
1610EP22
1610EP22
16
18
10
0.8
+0,018/0
+0,102/+0,032
1.0
0.5
0.2
Technical plastic plain b...
EP22
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
white
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성