피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Pipe Loop RSL N - Pipe Loop RSL N
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/rs_n_asmtab.prj},{NB=102144 (LODLEVEL=400)},{TYP=DN 1 1/2\"},{LODLEVEL=400},{ANL=FM},{ANS=M 10},{D=49},{H=70},{G=0,063},{VERP=50},{ARTNR=102144},{DS=1.500},{SW=16.000},{VM=10.000},{VM1=2.500},{PM=24.000},{DN=12.000},{VN=14.000},{DN1=13.500},{D2=14.500},{H2=59.382},{R=6.500},{H3=2.125},{BS=25.000},{NDR=10.000},{KDR=8.376},{PPATH=rs_n/rs_n_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ANL
Attachment
ⁿ/ₐ
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
113336
DN 3/4"
VdS
M 8
27
65
0.05
100
113336
999
102287
DN 1"
VdS
M 8
34
65
0,049
100
102287
999
102296
DN 1 1/4"
VdS
M 8
43
65
0,052
50
102296
999
102302
DN 1 1/2"
VdS
M 8
49
70
0,056
50
102302
999
102311
DN 2"
VdS
M 8
61
79
0,062
50
102311
999
113414
DN 3/4"
FM
M 10
27
65
0.05
100
113414
999
102126
DN 1"
FM
M 10
34
65
0,057
100
102126
999
102135
DN 1 1/4"
FM
M 10
43
65
0,060
50
102135
999
102144
DN 1 1/2"
FM
M 10
49
70
0,063
50
102144
999
102153
DN 2"
FM
M 10
61
79
0,070
50
102153
999
102320
DN 2 1/2"
VdS und FM
M 10
77
98
0,144
25
102320
999
102339
DN 3"
VdS und FM
M 10
90
113
0,160
25
102339
999
102348
DN 108
VdS und FM
M 10
110
142
0,186
25
102348
999
102357
DN 4"
VdS und FM
M 10
115
142
0,188
25
102357
999
102366
DN 133
VdS und FM
M 12
135
153
0,223
25
102366
999
102375
DN 5"
VdS und FM
M 12
142
153
0,221
25
102375
999
102384
DN 159
VdS und FM
M 12
161
184
0,254
25
102384
999
102393
DN 6"
VdS und FM
M 12
170
184
0,261
25
102393
999
102409
8"
VdS und FM
M 16
221
236
0,563
10
102409
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성