您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Dodge
Belted Drives
HT250
Synchronous Sprockets and Belts
HTD Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/ht250/ht250_htd/htd_sprockets/qd_htd_8mm_asmtab.prj},{NB=110709},{NT=40},{WB=20},{PD=4.010},{OD=3.956},{WB1='20','30','50','85'},{PN1=110709},{PN2=110729},{PN3=110746},{PN4=110763},{FD1=4.410},{W1=2.3},{W2=2.8},{W3=3.9},{W4=4.9},{WW1=0.0353},{WW2=0.0435},{WW3=0.0632},{WW4=0.0836},{PPATH=qd_htd_8mm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
F
[Inch]
110701
110701
24
P24-8M-20-JA
0.8
2.406
2.352
2.756
E1F
1/2
1-1/4
0.00
0.51
1.13
110702
110702
26
P26-8M-20-JA
1.0
2.607
2.553
2.906
E1F
1/2
1-1/4
0.00
0.51
1.13
110703
110703
28
P28-8M-20-H
1.1
2.807
2.759
3.207
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110704
110704
30
P30-8M-20-H
1.3
3.008
2.958
3.408
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110705
110705
32
P32-8M-20-H
1.6
3.208
3.156
3.608
E1F
3/8
1-1/2
0.00
0.37
1.13
110706
110706
34
P34-8M-20-SH
1.6
3.409
3.355
3.810
E1F
1/2
1-11/16
0.00
0.68
1.13
110707
110707
36
P36-8M-20-SH
1.7
3.609
3.555
4.009
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110708
110708
38
P38-8M-20-SH
2.0
3.810
3.756
4.210
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110709
110709
40
P40-8M-20-SH
2.3
4.010
3.956
4.410
C1F
1/2
1-11/16
0.31
0.37
1.13
110710
110710
44
P44-8M-20-SDS
2.6
4.411
4.357
4.764
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110711
110711
48
P48-8M-20-SDS
3.4
4.812
4.758
5.212
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110712
110712
56
P56-8M-20-SDS
4.6
5.614
5.560
6.014
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110713
110713
64
P64-8M-20-SDS
6.8
6.416
6.362
6.716
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110714
110714
72
P72-8M-20-SDS
8.8
7.218
7.164
7.500
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110715
110715
80
P80-8M-20-SDS
11.0
8.020
7.966
8.420
C1F
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110716
110716
90
P90-8M-20-SDS
12.0
9.023
8.969
0.000
C2
1/2
2
0.38
0.32
1.13
110737
110737
144
P144-8M-30-SK
22.0
11.229
11.175
0.000
C2
1/2
2-5/8
0.25
0.64
1.50
110755
110755
144
P144-8M-50-E
45.0
14.437
14.383
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.38
110756
110756
192
P192-8M-50-E
65.0
19.249
19.195
0.000
D3
7/8
3-1/2
0.38
0.82
2.38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表