피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection [EC000228] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
23142
Moeller series Power Defense - Molded Case Circuit Breaker
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23128/23142/23336/24377.prj},{NB=111976},{PLID=111976},{NETTO_WEIGHT=7.30000},{EF001389=500},{EF001377=0},{EF001376=0},{EF003531=0},{EF001391=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362090},{PREVIEW=../../../_pool_/9e/3d/bc/24377_preview_140.png},{MANUTYPEDESC=LZMN3-4-A500/320-I},{DESCSHORT=Circuit-breaker, 4 p, 500A, 320A, in 4th pole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF007048
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
[kA]
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007129
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF005387
Power loss
[W]
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF007296
Integrated earth fault protection
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF007250
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
ⁿ/ₐ
EF008904
DIN rail (top hat rail) mounting optional
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF007006
With switched-off indicator
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF006671
Position of connection for main current circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008906
Complete device with protection unit
ⁿ/ₐ
EF006697
Motor drive integrated
ⁿ/ₐ
EF007386
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
111969
111969
LZMN3-AE630-I
Circuit-breaker, 3 p, 630...
The circuit-breakers in t...
4015081115174
7.09700
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
630
690 - 690
50
315 - 630
0 - 0
1260 - 5040
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110942
110942
LZMN4-AE800
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081104864
18.93100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
3
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
110998
110998
LZMS4-4-VE1600
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105724
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
116477
116477
LZMN4-4-AE800-I
Circuit-breaker, 4 p, 800...
The circuit-breakers in t...
4015081162192
24.70100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
690 - 690
37
400 - 800
0 - 0
1600 - 9600
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111968
111968
LZMN3-A500-I
Circuit-breaker, 3 p, 500...
The circuit-breakers in t...
4015081115167
5.80000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
500
690 - 690
50
400 - 500
0 - 0
3000 - 5000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111967
111967
LZMN3-A400-I
Circuit-breaker, 3 p, 400...
The circuit-breakers in t...
4015081115150
5.80000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
400
690 - 690
50
320 - 400
0 - 0
2400 - 4000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111966
111966
LZMN3-A320-I
Circuit breaker, 3p, 320 ...
The circuit-breakers in t...
4015081115143
5.80000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
320
690 - 690
50
250 - 320
0 - 0
1920 - 3200
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
116478
116478
LZMN4-4-AE1000-I
Circuit-breaker, 4 p, 100...
The circuit-breakers in t...
4015081162208
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1000
690 - 690
37
500 - 1000
0 - 0
2000 - 12000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110980
110980
LZMS4-4-AE1250
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105540
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1250
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
111979
111979
LZMN4-AE1000-I
Circuit-breaker, 3 p, 100...
The circuit-breakers in t...
4015081115273
19.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1000
690 - 690
37
500 - 1000
0 - 0
2000 - 12000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110976
110976
LZMS4-4-AE800
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105502
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
110943
110943
LZMN4-AE1000
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081104871
19.05100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1000
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
3
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
111974
111974
LZMN3-4-A320/200-I
Circuit-breaker, 4 p, 320...
The circuit-breakers in t...
4015081115228
7.30000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
320
690 - 690
50
250 - 320
0 - 0
1920 - 3200
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111976
111976
LZMN3-4-A500/320-I
Circuit-breaker, 4 p, 500...
The circuit-breakers in t...
4015081115242
7.30000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
500
690 - 690
50
400 - 500
0 - 0
3000 - 5000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110945
110945
LZMN4-AE1600
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081104895
19.44000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
3
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
110992
110992
LZMS4-4-VE800
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105663
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
111986
111986
LZMN4-4-AE800/500-I
Circuit-breaker, 4 p, 800...
The circuit-breakers in t...
4015081115341
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
690 - 690
37
400 - 800
0 - 0
1600 - 9600
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110982
110982
LZMS4-4-AE1600
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105564
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
111975
111975
LZMN3-4-A400/250-I
Circuit-breaker, 4 p, 400...
The circuit-breakers in t...
4015081115235
7.30000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
400
690 - 690
50
320 - 400
0 - 0
2400 - 4000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111978
111978
LZMN4-AE800-I
Circuit-breaker, 3 p, 800...
The circuit-breakers in t...
4015081115266
19.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
690 - 690
37
400 - 800
0 - 0
1600 - 9600
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
3
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
110978
110978
LZMS4-4-AE1000
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105526
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1000
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
110996
110996
LZMS4-4-VE1250
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081105700
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1250
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
110944
110944
LZMN4-AE1250
Eaton Moeller series Powe...
The circuit-breakers in t...
4015081104888
19.17900
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1250
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
0
0
0
false
false
4
-
Rocker lever
false
false
false
IP20
111977
111977
LZMN3-4-AE630/400-I
Circuit-breaker, 4 p, 630...
The circuit-breakers in t...
4015081115259
9.10000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
630
690 - 690
50
315 - 630
0 - 0
1260 - 5040
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
111987
111987
LZMN4-4-AE1000/630-I
Circuit-breaker, 4 p, 100...
The circuit-breakers in t...
4015081115358
27.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1000
690 - 690
37
500 - 1000
0 - 0
2000 - 12000
-
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
false
false
0
0
0
false
false
4
Front side
Rocker lever
true
false
true
IP20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성