피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Cylinder series ISO 15552 standard
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Series STD
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/standard_conf/iso_15552_std_asmtab.prj},{NB=1200500001AP-0-0-0-0-0/(0-0)},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=120},{EX=0},{HUB=1},{HUBST=0},{MAT=A},{SE=P},{VER=},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=0},{AC5=0},{XV=0},{XMIN=83.0},{INFO=Catalogue},{PPATH=iso_15552_std_asmtpl.prj},{PL=14},{VD=13.0},{A=10},{B=40},{B1=38},{C1=25},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=8},{KK=M16x1.5},{D=20},{TG=46.5},{VAX=4.000},{F=32},{EE=G1/4},{RT=M8},{E=64.5},{ZM=180},{BG=17.5},{N=5.5},{P=6},{Q=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
PL
[mm]
VD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
F
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
RT
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
ZM
[mm]
BG
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
1200320001AP
1200320001AP
32
10
6.5
10
30
28
26
16
10
17
6
M10x1.25
12
32.5
4
22
G1/8
M6
46.0
120.0
94.0
0
146
14.5
4.5
6
4
0
1200400001AP
1200400001AP
40
12
8.0
10
35
33
30
20
13
19
6
M12x1.25
16
38.0
4
24
G1/4
M6
54.0
135.0
105.0
0
165
14.5
4.5
6
4
0
1200500001AP
1200500001AP
50
14
13.0
10
40
38
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
46.5
4
32
G1/4
M8
64.5
143.0
106.0
0
180
17.5
5.5
6
6
0
1200630001AP
1200630001AP
63
16
14.0
10
45
40
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
56.5
4
32
G3/8
M8
75.5
158.0
121.0
0
195
17.5
5.5
6
6
0
1200800001AP
1200800001AP
80
18
12.0
12
45
43
46
33
22
30
10
M20x1.5
25
72.0
4
40
G3/8
M10
94.0
174.0
128.0
0
220
21.5
5.5
10
7
0
1201000001AP
1201000001AP
100
20
14.0
12
55
49
51
38
22
30
10
M20x1.5
25
89.0
4
40
G1/2
M10
111.0
189.0
138.0
0
240
21.5
5.5
10
7
0
1201250001AP
1201250001AP
125
25
20.0
10
60
54
65
45
27
41
12
M27x2
32
110.0
6
54
G1/2
M12
135.0
225.0
160.0
0
290
25.5
6.5
12
8
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylinder series ISO 15552 type A configurator
Metalwork
27.06.2024
Cylinder series ISO 15552 series 3
Metalwork
27.06.2024
Guide unit for cylinders series ISO 15552
Metalwork
08.04.2024
FOOT - MODEL A
Metalwork
17.05.2024
FEMALE HINGE - MODEL B
Metalwork
17.05.2024
Mini-cylinders series ISO 6432
Metalwork
27.06.2024
Cylinder series ISO 15552 COMBI
Metalwork
27.06.2024
Compact cylinder series CMPC ISO male piston rod
Metalwork
08.04.2024
Short stroke cylinder series SSCY
Metalwork
08.04.2024
MALE HINGE - MODEL BA
Metalwork
17.05.2024
ROD EYE - MODEL GA-M
Metalwork
17.05.2024
FORK - MODEL GK-M
Metalwork
17.05.2024
Compact cylinder ISO 21287 series LINER male piston rod - ISO 21287
Metalwork
27.06.2024
FEMALE HINGE - MODEL B
Metalwork
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성