您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRL-05B-2-ST - 双链轮盘ZRL,无轮毂,ISO 05 B-2,间距8毫米
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRL,不含轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrl_ohne_nabe/zrl_8mm.prj},{NB=12022300},{ARTNR=12022300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 05 B-2},{AUSF=ZRL},{Z=23},{DA=62.0},{D=58.75},{B=10},{GEW=143},{RD=5},{B1=2.7},{B2=8.3},{C=1},{R3=8},{DZ=49},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12021100
12021100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
11
31.7
28.39
8
27
84839089
12021200
12021200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
12
34.2
30.91
8
31
84839089
12021300
12021300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
13
36.7
33.42
8
38
84839089
12021400
12021400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
14
39.2
35.95
8
46
84839089
12021500
12021500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
15
41.7
38.48
8
53
84839089
12021600
12021600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
16
44.3
41.01
10
62
84839089
12021800
12021800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
18
49.3
46.07
10
82
84839089
12021900
12021900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
19
51.9
48.61
10
93
84839089
12022100
12022100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
21
57.0
53.68
10
115
84839089
12022200
12022200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
22
59.5
56.21
10
128
84839089
12022300
12022300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
23
62.0
58.75
10
143
84839089
12022400
12022400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
24
64.6
61.29
10
158
84839089
12022500
12022500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
25
67.5
63.83
10
167
84839089
12022600
12022600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
26
69.5
66.37
12
179
84839089
12022800
12022800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
28
74.8
71.45
12
218
84839089
12023000
12023000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
30
79.8
76.53
12
254
84839089
12023200
12023200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
32
84.9
81.61
12
288
84839089
12023500
12023500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
35
92.5
89.25
12
350
84839089
12023800
12023800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
38
100.2
96.88
12
424
84839089
12025700
12025700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
57
148.6
145.22
16
985
84839089
12026000
12026000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
60
156.2
152.85
16
1083
84839089
12026500
12026500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
65
169.6
165.58
20
1308
84839089
12027600
12027600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 05 B-2
ZRL
76
197.7
193.59
20
1785
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表