Set Screw Medium Duty Narrow Slot Take Up Metric Bore - SC Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/nstu_scm_hm_asmtab.prj},{NB=125982},{SERIES=208},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=125982},{DESCRIPTION=NSTU-SCM-35M},{W=2.2},{FS=NS400},{BOD=80.000000},{BW=22.000000},{A=49.3},{A1=49.300},{B=136.7},{B1=136.700},{C=7.95},{C1=7.950},{D=76.2},{D1=76.200},{E=82.6},{E1=82.600},{F=22.2},{F1=22.200000},{G=16.8},{G1=16.800},{H=29.5},{H1=29.500},{J=41.4},{J1=41.400},{L=52.1},{L1=52.100},{M=101.98/101.22},{M1=101.980},{N=120.7},{N1=120.700},{P=9.7},{P1=9.700},{R=19.1},{R1=19.100},{S=30.2},{S1=30.200},{PPATH=nstu_scm_hm_templ.prj},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
Pin Diameter
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
125980
206
25
125980
NSTU-SCM-25M
1.2
NS308
38.6
109.5
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
39.9
89.15/88.39
104.9
8.1
14.7
23.9
125981
207
30
125981
NSTU-SCM-30M
1.3
NS308
43.4
114.3
6.35
63.5
68.3
19.1
12.7
23.9
35.1
46.7
89.15/88.39
104.9
8.1
17.0
26.4
125982
208
35
125982
NSTU-SCM-35M
2.2
NS400
49.3
136.7
7.95
76.2
82.6
22.2
16.8
29.5
41.4
52.1
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125983
209
40
125983
NSTU-SCM-40M
2.3
NS400
49.3
138.2
7.95
76.2
82.6
22.2
18.3
31.0
41.4
56.4
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125984
210
45
125984
NSTU-SCM-45M
2.4
NS400
49.3
139.7
7.95
76.2
82.6
22.2
15.0
27.7
41.4
61.7
101.98/101.22
120.7
9.7
19.1
30.2
125985
211
50
125985
NSTU-SCM-50M
3.2
NS407
56.4
155.7
7.95
88.9
92.2
25.4
17.5
32.5
44.5
68.8
112.98/112.22
136.7
11.2
22.1
34.3
125986
212
55
125986
NSTU-SCM-55M
4.0
NS415
58.7
169.9
7.95
95.3
98.6
25.4
17.5
32.5
41.4
75.4
125.65/124.89
146.1
11.2
22.9
35.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성