피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D-Lok Medium Duty Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DLMAH Medium Duty Air Handling Pillow Blocks
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Pillow Block
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/pillow_block/p2b_dlm_air_asmtab.prj},{NB=128480},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{PN=128480},{DESCRIPTION=P2B-DLMAH-115},{WEIGHT=12.3},{BOD=3.937000},{A=2.25},{A1=2.250000},{B=8.88},{B1=8.880000},{C=2.30},{C1=2.300000},{DMIN=6.38},{DMIN1=6.380000},{DMAX=7.44},{DMAX1=7.440000},{F=5/8},{F1=0.625000},{G=1.21},{G1=1.210000},{H=0.88},{H1=0.880000},{J=4.96},{J1=4.960000},{L=3.69},{L1=3.690000},{M=2.50},{M1=2.500000},{R=0.88},{R1=0.880000},{S=1.37},{S1=1.370000},{U=3.94},{U1=3.940000},{V=7.88},{V1=7.880000},{W=0.81},{W1=0.810000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=p2b_dlm_air_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
[인치]
DMAX
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
128474
206
1
128474
P2B-DLMAH-100
4.2
1.56
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.75
3.31
2.22
1.69
0.58
0.98
2.88
5.76
0.56
0.12
128475
207
1-3/16
128475
P2B-DLMAH-103
5.6
1.75
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
2.69
1.88
0.67
1.08
2.91
5.82
0.56
0.12
128476
208
1-7/16
128476
P2B-DLMAH-107
7.2
2.01
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.74
2.13
0.75
1.26
3.26
6.52
0.69
0.12
128477
209
1-1/2
128477
P2B-DLMAH-108
9.2
2.01
7.50
2.13
5.44
6.06
1/2
0.88
0.88
4.44
2.99
2.31
0.75
1.26
3.38
6.75
0.69
0.19
128478
210
1-11/16
128478
P2B-DLMAH-111
10.1
2.01
8.13
2.25
6.00
6.68
5/8
1.08
0.81
4.60
3.24
2.31
0.75
1.26
3.69
7.38
0.81
0.12
128479
210
1-3/4
128479
P2B-DLMAH-112
10.1
2.01
8.13
2.25
6.00
6.68
5/8
1.08
0.81
4.60
3.24
2.31
0.75
1.26
3.69
7.38
0.81
0.12
128480
211
1-15/16
128480
P2B-DLMAH-115
12.3
2.25
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.69
2.50
0.88
1.37
3.94
7.88
0.81
0.12
128481
211
2
128481
P2B-DLMAH-200
12.2
2.25
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
3.69
2.50
0.88
1.37
3.94
7.88
0.81
0.12
128482
212
2-3/16
128482
P2B-DLMAH-203
17.5
2.38
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
4.11
2.75
0.90
1.48
4.25
8.50
0.88
0.12
128483
212
2-1/4
128483
P2B-DLMAH-204
17.5
2.38
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
4.11
2.75
0.90
1.48
4.25
8.50
0.88
0.12
128484
214
2-7/16
128484
P2B-DLMAH-207
19.4
2.60
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
4.38
3.00
1.06
1.54
4.88
9.76
0.94
0.12
128485
214
2-1/2
128485
P2B-DLMAH-208
19.4
2.60
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
4.38
3.00
1.06
1.54
4.88
9.76
0.94
0.12
128488
215
2-11/16
128488
P2B-DLMAH-211
24.9
2.40
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.00
6.75
4.69
3.50
0.82
1.58
5.48
10.96
1.04
0.12
128489
216
2-15/16
128489
P2B-DLMAH-215
25.4
2.62
11.75
3.00
8.50
9.50
7/8
1.44
1.25
6.97
4.99
3.50
0.88
1.74
5.50
11.00
1.09
0.12
128490
218
3-7/16
128490
P2B-DLMAH-307
34.9
2.72
14.00
3.38
10.32
11.62
7/8
1.59
1.31
8.00
5.49
4.00
0.92
1.80
6.60
13.20
1.19
0.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성