피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Grip Tight Two-Bolt Flange Metric Bore - GT Normal Duty 2 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT 2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/2bolt_flanges/f2b_gt_asmtab.prj},{NB=129324},{SERIES=206},{BOD=62},{SS=30},{PN=129324},{DESCRIPTION=F2B-GT-30M},{LUBE=},{WEIGHT=1.3},{A=40.9},{B=141.3},{C=43.3},{D=116.7},{F=M10},{H=12.7},{J=15.1},{L=50.8},{M=79.4},{N=39.7},{Z=42.1},{F1=10.8},{PPATH=f2b_gt_m_templ.prj},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
Z
[mm]
129321
203
17
129321
F2B-GT-17M
34.1
98.4
37.3
76.2
M10
9.5
15.5
35.7
53.9
28.6
36.9
129322
204
20
129322
F2B-GT-20M
37.3
111.9
40.9
89.7
M10
12.7
15.9
38.1
60.3
38.1
40.9
129323
205
25
129323
F2B-GT-25M
36.9
123.8
39.3
98.8
M10
12.7
15.1
45.6
69.9
36.5
39.3
129324
206
30
129324
F2B-GT-30M
40.9
141.3
43.3
116.7
M10
12.7
15.1
50.8
79.4
39.7
42.1
129325
207
35
129325
F2B-GT-35M
41.3
155.6
45.2
130.2
M12
14.3
13.9
58.3
95.3
46.8
44.8
129326
208
40
129326
F2B-GT-40M
46.8
171.5
50.0
143.7
M12
14.3
14.7
63.5
104.8
46.4
48.8
129327
209
45
129327
F2B-GT-45M
46.8
179.4
50.8
148.4
M14
15.9
14.3
67.9
111.1
48.4
50.0
129328
210
50
129328
F2B-GT-50M
47.2
188.9
52.0
157.2
M16
15.9
13.5
74.6
115.9
51.6
50.8
129329
211
55
129329
F2B-GT-55M
48.8
219.1
54.8
184.2
M16
17.5
13.5
82.6
133.4
57.5
54.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성