품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14020, 14022, 14024, 14021, 14023, 14025 - 30 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/14020.prj},{NB=14024},{PN=14024},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{A=30.00},{B=60.00},{C=16.00},{D=M12},{D2=12},{E=M6 SHCS},{W=.095},{CC=8-30},{M1=6.000},{M2=14.000},{M3=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Thread
ⁿ/ₐ
E
E Drill Thru & C-Bore (2)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14020
14020
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M8
M6 SHCS
.099
8-30
14022
14022
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M10
M6 SHCS
.099
8-30
14024
14024
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M12
M6 SHCS
.095
8-30
14021
14021
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M8
M8 SHCS
.099
8-30
14023
14023
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M10
M8 SHCS
.099
8-30
14025
14025
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
30.00
60.00
16.00
M12
M8 SHCS
.095
8-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성